メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高圧継手(チーズ)

通常単価(税別)
13,112
税込単価
14,423
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】禁油、禁水処理済みです。【用途】高圧ガス配管用です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

TB230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB230の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
ティー
ねじの種類1
W(おねじ)
ねじの呼び1
[W22-14] W22-14(右)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
W(めねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[W22-14] W22-14(右)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
W(おねじ)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
[W22-14] W22-14(右)
材質
[黄銅] 真鍮
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
20
使用流体
空気
設計温度(℃)
-10~75
内面樹脂ライニング
なし
使用流体詳細
窒素・酸素・アルゴン・空気など
入数
1個
JANコード
4560125825651
トラスココード
434-5452
質量(g)
310
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,112
( 14,423 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】禁油、禁水処理済みです。【用途】高圧ガス配管用です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧継手(チーズ)の型番TB230のページです。 型番TB230に関する仕様情報を記載しております。
高圧継手(チーズ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
急遽必要に
5
満足度:5.0
機器の構成上、急遽必要になり、即納されたので、良かったです。 物も問題なく良好だったので、その面でも一安心しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧継手(チーズ)
高圧ブッシング
高圧6角ニップル
高圧6角プラグ
高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ SUS316L
FK継手 20K チーズ
メーカーヤマト産業フジトクフジトクフジトクミスミリケン
通常価格13,1122,0957762563,48063,960
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目在庫品1日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ティーブッシング・おすめすソケット両ニップルプラグプラグチーズ
ねじの種類1W(おねじ)RRRR(PTおねじ)Rc
ねじの呼び1W22-14(右)2B(50A)1B(25A)1/4B(8A)1B(25A)4B(100A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング