17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

樹脂ローラコンベヤMR50型

通常単価(税別)
58,55997,506
税込単価
64,415107,257

特長・新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラーコ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    ABS樹脂
  • ローラ径 (mm)
    50
  • ローラ幅 (mm)
    300
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    16
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 仕様
    標準 / 耐水性 / 食品搬送
  • 種類(詳細)
    本体
  • フレーム材質
    構造用アルミニウム合金
  • フレーム表面処理
    なし
  • 用途
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理
    なし
  • 肉厚 (mm)
    3.5
  • ベアリングのボール材質
    ステンレス(SUS316)
  • シャフト材質
    構造用アルミニウム合金
  • 入数 (台)
    1
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
75
2000
465-7985
13.3
1個
75
3000
465-7993
19.8
1個
100
2000
465-8001
11.4
1個
100
3000
465-8019
17.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,883
( 79,071 )
7日目
97,506
( 107,257 )
7日目
58,559
( 64,415 )
7日目
79,535
( 87,489 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラーコンベヤです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ローラコンベヤMR50型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローラコンベヤMR50型
樹脂ローラコンベヤMR42型
樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)
樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ50×幅90-620(BLS型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3823)
メーカー三鈴工機三鈴工機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機マキテック
通常価格58,559-38,574 -----
通常出荷日7日目7日目8日目6日目6日目8日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ABS樹脂ABS樹脂樹脂樹脂スチール樹脂
ローラ径(mm)5042505060.538
ローラ幅(mm)300300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト