17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

樹脂ローラコンベヤMR42型

通常単価(税別)
38,57462,574
税込単価
42,43168,831

特長・新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラーコ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    ABS樹脂
  • ローラ径 (mm)
    42
  • ローラ幅 (mm)
    300
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    13
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 仕様
    標準 / 耐水性 / 食品搬送
  • 種類(詳細)
    本体
  • フレーム材質
    構造用アルミニウム合金
  • フレーム表面処理
    なし
  • 用途
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理
    なし
  • 肉厚 (mm)
    2.5
  • ベアリングのボール材質
    ステンレス(SUS316)
  • シャフト材質
    構造用アルミニウム合金
  • 入数 (台)
    1
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
75
1500
465-7942
7.6
1個
75
2000
465-7951
9.7
1個
100
1500
465-7969
6.8
1個
100
2000
465-7977
8.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,767
( 52,544 )
7日目
62,574
( 68,831 )
7日目
38,574
( 42,431 )
7日目
49,499
( 54,449 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラーコンベヤです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ローラコンベヤMR42型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローラコンベヤMR42型
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
アルミ製ローラコンベヤ 樹脂ベアリングタイプ 径φ42 × 幅240-490 (ZAR型)
アルミ製ローラコンベヤ 径Φ42×幅240-490 (AR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)
メーカー三鈴工機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格38,574------
通常出荷日7日目6日目11日目6日目5日目8日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ABS樹脂スチールアルミニウムアルミニウムスチールステンレス
ローラ径(mm)4260.5424242.742.7
ローラ幅(mm)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト