17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

グリップルプラス N-0200206011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリップルプラス

販売終了

型番

N-0200206011

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・自由自在に、ワイヤのロック・アジャストが可能な引き留め部品です。
・セッティングキーで、ロックの解除も可能です。
【用途】
・1.5~2mmワイヤ用引留め部品。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー金具
材質
亜鉛ダイカスト
許容荷重(N)
294(1.5mm)/490(2.0mm)
袋入数
2個
JANコード
4562147600605
発注コード
381-4840
質量(g/袋)
60
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト