17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

樹脂ローラコンベヤMRN38型

通常単価(税別)
22,31756,500
税込単価
24,54962,150

特長・新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラーコ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    ABS樹脂
  • ローラ径 (mm)
    38
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 仕様
    標準 / 耐水性 / 食品搬送
  • 種類(詳細)
    本体
  • フレーム材質
    構造用アルミニウム合金
  • フレーム表面処理
    なし
  • 用途
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理
    なし
  • 肉厚 (mm)
    2.6
  • ベアリングのボール材質
    ステンレス(SUS316)
  • シャフト材質
    構造用アルミニウム合金
  • 入数 (台)
    1
未確定:候補が18型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

ピッチ

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
10
75
1500
465-8027
7.3
1個
300
10
75
2000
465-8035
9.4
1個
300
10
75
3000
465-8043
14.1
1個
300
10
100
1500
465-8051
6.2
1個
300
10
100
2000
465-8060
8.4
1個
300
10
100
3000
465-8078
12.4
1個
400
10
75
1500
453-4484
9.2
1個
400
10
75
2000
453-4492
11.9
1個
400
10
75
3000
453-4506
18.8
1個
400
10
100
1500
453-4514
7.8
1個
400
10
100
2000
453-4522
10.4
1個
400
10
100
3000
453-4531
15.3
1個
500
8
75
1500
453-4549
10.7
1個
500
8
75
2000
453-4557
13.9
1個
500
8
75
3000
453-4565
20.9
1個
500
8
100
1500
453-4573
9.2
1個
500
8
100
2000
453-4581
12.0
1個
500
8
100
3000
453-4590
17.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,454
( 30,199 )
7日目
32,843
( 36,127 )
7日目
47,332
( 52,065 )
7日目
22,317
( 24,549 )
7日目
28,180
( 30,998 )
7日目
40,039
( 44,043 )
7日目
29,845
( 32,830 )
7日目
36,079
( 39,687 )
7日目
49,600
( 54,560 )
7日目
26,504
( 29,154 )
7日目
32,044
( 35,248 )
7日目
45,568
( 50,125 )
7日目
30,911
( 34,002 )
7日目
35,902
( 39,492 )
7日目
56,500
( 62,150 )
7日目
26,048
( 28,653 )
7日目
32,111
( 35,322 )
7日目
45,504
( 50,054 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラーコンベヤです。
・ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。
・ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
・軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(MR38と比較)

用途
・サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
・屋外での農作業用
・製函機、梱包機、結束機の前後
・軽トラックへの積み下ろし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ローラコンベヤMRN38型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローラコンベヤMRN38型
樹脂ローラコンベヤMR42型
アルミローラーコンベヤ SA38型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-1230)
メーカー三鈴工機三鈴工機テラウチテラウチオークラ輸送機マキテック
通常価格22,317-38,574 -55,591 -16,860 -6,537 --
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜4日目7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ABS樹脂ABS樹脂硬質アルミ機械構造用炭素鋼管スチール樹脂
ローラ径(mm)384238.138.13812
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト