17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

アルミローラーコンベヤMA型

通常単価(税別)
28,51876,079
税込単価
31,37083,687
通常出荷日:7日目

特長・軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。・軽量(スチール製品の1/3)のため、...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ径

(mm)

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

仕様

用途

ピッチ

(mm)

機長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
22.9
245
15
標準 / 耐水性
軽搬送小物用
25
1500
-
465-7683
10.3
1個
22.9
245
15
標準 / 耐水性
軽搬送小物用
25
2000
-
465-7691
13.8
1個
22.9
245
15
標準 / 耐水性
軽搬送小物用
25
3000
-
465-7705
20.4
1個
22.9
300
10
標準 / 耐水性
軽搬送小物用
25
1500
-
465-7713
11.6
1個
22.9
300
10
標準 / 耐水性
軽搬送小物用
25
2000
-
465-7721
15.5
1個
22.9
300
10
標準 / 耐水性
軽搬送小物用
25
3000
-
465-7730
22.9
1個
45.7
300
30
標準
軽搬送小物用
75
3000
-
465-7748
19.2
1個
45.7
300
30
標準
軽搬送小物用
100
3000
-
465-7756
16.2
1個
45.7
400
25
標準
軽搬送小物用
75
3000
-
465-7764
22.5
1個
45.7
400
25
標準
中荷重
100
3000
0400031355870
465-7772
18.8
1個
57.2
300
70
標準
中荷重
100
1500
-
465-7781
11.4
1個
57.2
300
70
標準
中荷重
100
2000
-
465-7799
14.7
1個
57.2
300
70
標準
中荷重
100
3000
-
465-7802
22.0
1個
57.2
400
70
標準
中荷重
100
1500
-
465-7811
13.3
1個
57.2
400
70
標準
中荷重
100
2000
-
465-7829
17.1
1個
57.2
400
70
標準
中荷重
100
3000
-
465-7837
25.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,371
( 45,508 )
7日目
53,029
( 58,332 )
7日目
76,079
( 83,687 )
7日目
43,036
( 47,340 )
7日目
55,227
( 60,750 )
7日目
75,864
( 83,450 )
7日目
42,273
( 46,500 )
7日目
37,791
( 41,570 )
7日目
52,297
( 57,527 )
7日目
44,369
( 48,806 )
7日目
28,518
( 31,370 )
7日目
34,909
( 38,400 )
7日目
47,249
( 51,974 )
7日目
34,042
( 37,446 )
7日目
41,171
( 45,288 )
7日目
52,629
( 57,892 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。
・軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミローラーコンベヤMA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラーコンベヤMA型
アルミローラーコンベヤ SA38型
アルミローラーコンベヤ LA20型
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
スチールローラーコンベヤ S6023型
メーカー三鈴工機テラウチテラウチトラスコ中山トラスコ中山テラウチ
通常価格28,518-55,584 -36,004 -36,119 -34,986 -35,207 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目〜7日目〜7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質構造用アルミニウム合金硬質アルミ硬質アルミアルミニウムアルミニウム機械構造用炭素鋼管
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
種類(詳細)本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト