17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

スロットインローラーコンベヤ MSS型

通常単価(税別)
15,72348,692
税込単価
17,29553,561
通常出荷日:7日目

特長・スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。・ローラーをワンタッチで取り外すことが...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ径

(mm)

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

用途

肉厚

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
38.1
300
70
軽搬送小物用
1.2
1000
465-8442
11.7
1個
38.1
300
70
軽搬送小物用
1.2
1500
465-8451
18.0
1個
38.1
300
70
軽搬送小物用
1.2
2000
465-8469
22.8
1個
38.1
300
70
軽搬送小物用
1.2
3000
465-8477
34.2
1個
38.1
400
70
軽搬送小物用
1.2
1000
465-8485
13.9
1個
38.1
400
70
軽搬送小物用
1.2
1500
465-8493
21.3
1個
38.1
400
70
軽搬送小物用
1.2
2000
465-8507
27.0
1個
38.1
400
70
軽搬送小物用
1.2
3000
465-8515
40.6
1個
57.2
300
100
中荷重
1.4
1000
465-8523
16.3
1個
57.2
300
100
中荷重
1.4
1500
465-8531
24.9
1個
57.2
300
100
中荷重
1.4
2000
465-8540
30.7
1個
57.2
300
100
中荷重
1.4
3000
465-8558
48.2
1個
57.2
400
100
中荷重
1.4
1000
465-8566
19.3
1個
57.2
400
100
中荷重
1.4
1500
465-8574
29.5
1個
57.2
400
100
中荷重
1.4
2000
465-8582
36.6
1個
57.2
400
100
中荷重
1.4
3000
465-8591
57.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,723
( 17,295 )
7日目
21,052
( 23,157 )
7日目
26,981
( 29,679 )
7日目
37,774
( 41,551 )
7日目
16,522
( 18,174 )
7日目
21,913
( 24,104 )
7日目
28,848
( 31,733 )
7日目
40,305
( 44,336 )
7日目
19,441
( 21,385 )
7日目
29,446
( 32,391 )
7日目
34,856
( 38,342 )
7日目
45,422
( 49,964 )
7日目
22,785
( 25,064 )
7日目
31,379
( 34,517 )
7日目
37,508
( 41,259 )
7日目
48,692
( 53,561 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
・ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
・ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットインローラーコンベヤ MSS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットインローラーコンベヤ MSS型
スチールローラーコンベヤ MS型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ LS25型
メーカー三鈴工機三鈴工機テラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格15,723-14,390 -35,207 -25,060 -16,860 -27,454 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目〜7日目
種類ローラ-ローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
仕様標準標準-標準標準-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト