17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

静音ローラーコンベヤ

通常単価(税別)
29,16258,093
税込単価
32,07863,902

【特長】・回転が滑らかで静かなローラーです・特別仕様のJISベアリングを使用し...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    機械構造用炭素鋼管
  • ローラ径 (mm)
    57.2
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    130
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 仕様
    標準
  • 種類(詳細)
    本体
  • フレーム材質
    スチール
  • フレーム表面処理
    なし
  • 用途
    中荷重
  • ローラ表面処理
    なし
  • 肉厚 (mm)
    2.1
  • ピッチ (mm)
    75
  • シャフト径 (mm)
    φ12
  • 入数 (台)
    1
未確定:候補が6型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
1000
465-8329
22.4
1個
300
1500
465-8337
34.1
1個
300
2000
465-8345
44.0
1個
400
1000
465-8353
26.5
1個
400
1500
465-8361
40.4
1個
400
2000
465-8370
52.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,162
( 32,078 )
7日目
43,236
( 47,560 )
7日目
53,696
( 59,066 )
7日目
32,177
( 35,395 )
7日目
46,634
( 51,297 )
7日目
58,093
( 63,902 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転が滑らかで静かなローラーです
・特別仕様のJISベアリングを使用し静粛性に富むローラーです
・通常のローラーコンベヤと比べ35%程度騒音をカットを実現しました
【用途】
・夜間作業場所に最適(配送センター等)
・車載コンベアとして
・一般工場での騒音対策

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音ローラーコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音ローラーコンベヤ
伸縮ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S48型
メーカー三鈴工機太陽工業テラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格29,162-41,710 -22,658 -35,207 -27,454 -23,553 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目7日目5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管スチール機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ径(mm)57.23857.260.525.448.6
ローラ当たりの強度(kg)130-180--65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト