17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

2500SD-50L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2500SD-50Lの仕様・寸法情報

種類
南京錠
幅(mm)
48
C(mm)
25.4
G(mm)
-
仕様
同一鍵・番号指定なしタイプ
数量
1個
JANコード
4994421153505
トラスココード
351-3432
ツル径(mm)
7.2
B(mm)
110
質量(g)
270
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • C(mm)

  • G(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • ツル径(mm)

  • B(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2500SD-50L

(mm)

C

(mm)

G

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

ツル径(mm)

B(mm)

質量

(g)

最小発注数量
48
25.4
-
同一鍵・番号指定なしタイプ
4994421153505
351-3432
7.2
110
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,669
( 2,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と耐久性に優れています。

【用途】
・各種の扉、郵便受け箱、ロッカー掛金やチェーンの施錠など。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)の型番2500SD-50Lのページです。 型番2500SD-50Lに関する仕様情報を記載しております。
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
2500 ツル長錠
屈強シリンダ南京錠 グラニット
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
メーカーSOL(清水)SOL(清水)清水ABUSハイロジック日本ロックサービス
通常価格2,6692,853 -999 -21,033 -2,273 -2,560
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
種類南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
数量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト