17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

バタフライバルブ 700Z ウォームギヤ式

通常単価(税別)
10,03289,899
税込単価
11,03598,889
通常出荷日:2日目~3日目

ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!【特長】・ギヤはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

バタフライバルブ 700Z ウォームギア式 外形図

製品仕様

700Z 標準仕様
本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ
弁呼び径40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
適用フランジ接続JIS5K/10K、ASME125/150Lb、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa
面間寸法JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
最高許容圧力1.0MPa
許容弁座リーク基準JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)
加圧方向(流れ方向)両方向
試験圧力本体耐圧1.5MPa(水圧)
弁座リーク1.1MPa(空気圧)
使用流体温度範囲EPDM:-20~120℃
連続使用流体温度範囲※1EPDM:-10~70℃
標準材質本体ADC12
弁体SCS13
弁棒SUS420J2
シートリングEPDM※2.3
トップフランジバルブと一体型
駆動部※4手動式
管内平均流速の使用限界(制限値)3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
結露性能気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない※5

※1 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合を示します。また、内部流体が凍結しないことを条件とします。
      現在連続して70℃を超える範囲でご使用されていて、問題がなければ継続してご使用可能と判断いたします。
※2 油及び、油分が若干でも混入している流体の場合は、EPDMゴムシートリングは絶対に使用しないで下さい。
      また、塩素を含む流体の場合、濃度・温度等の複合要因により、シートリングが早期に劣化する恐れがあります。
※3 配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインでは、EPDMゴムシートリングを推奨いたします。
※4 本製品の駆動部組み換えはできません。
※5 この数値は、実験室での測定データによるものであり、実際の現場での温度・湿度の分布が不均一な場合、変化することがあります。
      この数値であっても、急な気温、水温の変化があった場合、結露することがあります。

規格表

バタフライバルブ 700Z ウォームギア式 規格表

使用例

取付け方向

バタフライバルブ 700Z ウォームギア式 取付け方向図

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

長さ L

(mm)

高さ H2

(mm)

発注コード

質量

(kg)

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
35
242
495-4386
0.8
1個
2B(50A)
2B(50A)
43
258
495-4521
1.0
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
46
278
495-4530
1.2
1個
3B(80A)
3B(80A)
46
284
495-4548
1.7
1個
4B(100A)
4B(100A)
52
312
495-4491
2.2
1個
5B(125A)
5B(125A)
56
369
495-4505
3.8
1個
6B(150A)
6B(150A)
56
397
495-4513
4.7
1個
8B(200A)
8B(200A)
60
486.5
495-4351
7.2
1個
10B(250A)
10B(250A)
68
602
495-4360
13
1個
12B(300A)
12B(300A)
78
664
495-4378
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,032
( 11,035 )
2日目
10,032
( 11,035 )
2日目
13,899
( 15,289 )
2日目
12,160
( 13,376 )
2日目
14,749
( 16,224 )
2日目
15,672
( 17,239 )
2日目
28,192
( 31,011 )
2日目
47,899
( 52,689 )
3日目
89,899
( 98,889 )
3日目
63,452
( 69,797 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!
【特長】
・ギヤはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立
・樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた
・Zシリーズの高い結露防止性能を継承
・シール形状を最適化した軽量弁体で、シール性、操作性を向上
・ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化
【用途】
・建築一般用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バタフライバルブ 700Z ウォームギヤ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バタフライバルブ 700Z ウォームギヤ式
バタフライバルブ 700Z ロックレバー式
700G ISOA ロックレバー式
1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
メーカー巴バルブ巴バルブ巴バルブ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ
通常価格10,032-17,221 -11,962 -62,777 -15,544 -52,724 -
通常出荷日2日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目
バルブ種類バタフライバルブ-バタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブ
本体材質ADC12ADC12FCD450FCD450鋳鉄FCD450
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
適用フランジ規格JIS10KJIS10KJIS 5K/10K 共通10K5K/10K16K
供給側 接続種類フランジ(ウエハータイプ)ウェハーフランジ(ウエハータイプ)ウェハー形ウエハウェハー形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング