メカニカル部品技術窓口
ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!【特長】・ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコ...
詳細を確認
| 700Z 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 本体形状(芯出し方法) | 中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ | |
| 弁呼び径 | 40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |
| 適用フランジ接続 | JIS5K/10K、ASME125/150Lb、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa | |
| 面間寸法 | JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) | |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa | |
| 許容弁座リーク基準 | JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ) | |
| 加圧方向(流れ方向) | 両方向 | |
| 試験圧力 | 本体耐圧 | 1.5MPa(水圧) |
| 弁座リーク | 1.1MPa(空気圧) | |
| 使用流体温度範囲 | EPDM:-20~120℃ | |
| 連続使用流体温度範囲※1 | EPDM:-10~70℃ | |
| 標準材質 | 本体 | ADC12 |
| 弁体 | SCS13、SCS14、PPS(40~200mm) | |
| 弁棒 | SUS420J2 | |
| シートリング | EPDM※2.3 | |
| トップフランジ | レバー式・ギヤ式:バルブと一体型、シリンダ式・電動式:ISO 5211準拠 | |
| 駆動部※4 | 手動式、空気圧式、電動式 | |
| 管内平均流速の使用限界(制限値) | 3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水) | |
| 塗装 | ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) | |
| 結露性能 | 気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない※5 | |
※1 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合を示します。また、内部流体が凍結しないことを条件とします。
現在連続して70℃を超える範囲でご使用されていて、問題がなければ継続してご使用可能と判断いたします。
※2 油及び、油分が若干でも混入している流体の場合は、EPDMゴムシートリングは絶対に使用しないで下さい。
また、塩素を含む流体の場合、濃度・温度等の複合要因により、シートリングが早期に劣化する恐れがあります。
※3 配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインでは、EPDMゴムシートリングを推奨いたします。
※4 本製品の駆動部組み換えはできません。
※5 この数値は、実験室での測定データによるものであり、実際の現場での温度・湿度の分布が不均一な場合、変化することがあります。
この数値であっても、急な気温、水温の変化があった場合、結露することがあります。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,221円 ( 18,943円 ) | 19日目 |
17,221円 ( 18,943円 ) | 19日目 |
19,429円 ( 21,372円 ) | 19日目 |
22,259円 ( 24,485円 ) | 19日目 |
23,297円 ( 25,627円 ) | 3日目 |
ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!
【特長】
・ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
・樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
・Zシリーズの高い結露防止性能を継承。
・シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
・ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
【用途】
・建築一般用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
175型バタフライバルブ
3通常価格(税別):8,916円~

キッツ
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
0通常価格(税別):13,549円~

巴バルブ
バタフライバルブ 700Z ウォームギヤ式
0通常価格(税別):10,032円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~