17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラロック 長さ360

通常単価(税別)
765906
税込単価
842997
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。・レールミゾ付で簡単に機器をボルト止...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラロック 長さ360 外形図

製品仕様

  • 材質:PVC

規格表

型番色調許容面荷重
(N[kgf])
寸法 L×W1×W2×H(mm)付属ボルト
PR-350Nブラック1,372[140]360×100×80×95ダクロ
PR-351N-Iアイボリー1,372[140]360×100×80×95ダクロ

注意・禁止事項

注意

  • 製品表面温度が-10~+50℃の範囲でご使用ください。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4518301052513
761-5001
1個
アイボリー
4518301052575
761-5019
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
765
( 842 )
1日目
906
( 997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
・レールミゾ付で簡単に機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
・独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
【用途】
・エアコン据付台。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラロック 長さ360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラロック 長さ360
樹脂製エアコン架台
エアコン配管副部材 ホールキャップ
エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)
断熱粘着テープ DHF
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格765-1727293801,051193
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリエアコン関連エアコン関連貫通部材貫通部材粘着テープ貫通部材
寸法L×W1×W2×H(mm)360x100x80x95-----
入数1個1個1個1個1巻1個
質量(g)68019884689316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング