17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(N)ペア/垂直

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
通常単価(税別)
2,5943,092
税込単価
2,8533,401
通常出荷日:1日目

【特長】 ●タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラット...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用):関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重(N)ペア/垂直

JANコード

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
235
4582278026419
240
250
470-6412
0.35
10
1個
151~350
151~350
226
4582278026426
305
300
470-6421
0.42
10
1個
351~550
151~350
255
4582278026433
355
350
470-6439
0.49
10
1個
351~550
351~550
265
4582278026440
405
400
470-6447
0.56
10
1個
351~550
351~550
255
4582278026457
455
450
470-6455
0.63
10
1個
351~550
351~550
235
4582278026464
505
500
470-6463
0.7
10
1個
551~750
351~550
216
4582278026471
555
550
470-6471
0.78
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
1日目
2,797
( 3,077 )
1日目
2,997
( 3,297 )
1日目
2,797
( 3,077 )
1日目
2,594
( 2,853 )
1日目
2,997
( 3,297 )
1日目
3,092
( 3,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。
 ●プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。
 ●ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。

【用途】
 ●コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品など

【使用条件】
 ●引​出​し​幅​(​W​)​最​大​値​は​、​ス​ラ​イ​ド​レ​ー​ル​の​全​長​+​2​0​0​m​m​ま​で​。​ロ​ッ​ク​解​除​の​際​に​押​す​箇​所​に​よ​り​ま​し​て​は​正​常​に​解​除​さ​れ​な​い​可​能​性​が​あ​る​為​。

【注意事項】
 ●​水​平​使​用​時​、​定​格​荷​重​は​表​示​の​1​/​4​に​な​り​ま​す​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ)
スライドレール 重量用 C501
スライドレール 重量用 C3407
オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10
メーカー日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライドスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,594-2,697 -2,566 -13,7467,284 -21,335 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引3段引3段引
レール材質スチールスチールスチールステンレス(SUS304)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400201~400201~4002,001~4,000801~1,0002,001~4,000
高さ(mm)37.4272723.81623.2

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト