17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(N)ペア/垂直

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)

セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
通常単価(税別)
2,6973,597
税込単価
2,9673,957
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】 ●引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重(N)ペア/垂直

JANコード

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
290
4582278028239
278
250
470-6358
0.35
10
1個
151~350
151~350
318
4582278028246
327
300
470-6366
0.43
10
1個
351~550
151~350
300
4582278028253
376
350
470-6374
0.51
10
1個
351~550
351~550
283
4582278028260
426
400
470-6382
0.59
10
1個
351~550
351~550
265
4582278028277
475
450
470-6391
0.67
10
1個
351~550
351~550
248
4582278028284
524
500
470-6404
0.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,697
( 2,967 )
1日目
2,997
( 3,297 )
1日目
2,834
( 3,117 )
2日目
3,397
( 3,737 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目
3,597
( 3,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。
 ●引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。
 ●ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
 ●バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。
 ●セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。

【用途】
 ●コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品など

【注意事項】
 ●水​平​使​用​時​、​定​格​荷​重​は​表​示​の​1​/​4​に​な​り​ま​す​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
スライドレール 重量用 C501
スライドレール 重量用 C3407
Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ
メーカー日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライドスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,697-2,566 -2,594 -13,7467,284 -1,930 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目4日目4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引3段引2段引
レール材質スチールスチールスチール
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400201~400201~4002,001~4,000801~1,000~200
高さ(mm)272737.423.8169.5

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト