17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(N)ペア/垂直

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重(N)ペア/垂直

JANコード

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
373
4582278027591
226
200
437-9705
0.58
10
1個
151~350
151~350
363
4582278027607
275
250
437-9713
0.74
10
1個
151~350
151~350
353
4582278027614
324
300
437-9721
0.9
10
1個
351~550
151~350
333
4582278027621
374
350
437-9730
1.06
10
1個
351~550
351~550
314
4582278027638
423
400
437-9748
1.22
10
1個
351~550
351~550
294
4582278027645
472
450
437-9756
1.38
10
1個
351~550
351~550
275
4582278027652
521
500
437-9764
1.54
10
1個
551~750
351~550
255
4582278027669
570
550
437-9772
1.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,597
( 2,857 )
1日目
2,566
( 2,823 )
1日目
2,721
( 2,993 )
1日目
3,197
( 3,517 )
1日目
3,297
( 3,627 )
1日目
3,397
( 3,737 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目
3,820
( 4,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●全閉/全開時に簡易保持をするスライドレールです。
 ●キーボードテーブルのように操作する際、不用意にスライドが動くのを防ぎます。
 ●ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。

【用途】
 ●コンピューター、家電製品、スチール家具など

【使用条件】
 ●振​動​の​な​い​室​内​の​、​常​温​状​態​で​ご​使​用​く​だ​さ​い​。

【注意事項】
 ●​水​平​使​用​時​、​定​格​荷​重​は​表​示​の​1​/​4​に​な​り​ま​す​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ)
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-K
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
スライドレール 重量用 C501
スライドレール 重量用 C3407
メーカー日本アキュライド日本アキュライドスガツネ工業日本アキュライドスガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,566-2,697 -4,118 -2,594 -13,7467,284 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引3段引3段引
レール材質スチールスチールアルミ合金スチール
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400201~400~200201~4002,001~4,000801~1,000
高さ(mm)27271637.423.816

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト