メカニカル部品技術窓口
【特長】・モーターフランジサイズにモーター、ドライバー、スピードコントローラーを一体化しているため、入...
詳細を確認



| 電源電圧 | DC24V±10 % | |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 2相定電流駆動 | |
| 速度設定範囲 | 0~1,800 r/min ※ギヤードタイプの場合、ギヤ比に応じて軸先の最大回転速度が変わる。 | |
| 信号入力 | 1)出力電流イネーブル信号(ON/OFF) 2)モータ動作指示(運転/停止) 3)アラーム解除信号(定常状態/リセット動作)※1 4)回転方向切替信号(CW/CCW)※1 5)速度設定切替信号(内部設定速度/外部アナログ速度)※1 6)センサー信号(立ち上がりまたは立ち下がりエッジにて検出)※1 7)速度設定用アナログ入力(外部ボリュームもしくは直流電圧により速度設定 DC0~5V) (※1) の機能は専用アプリケーションによりピン8~11に割り付け可能。 | |
| 信号出力 | 1)READY/BUSY信号(モータ回転中/停止中)※1 2)回転方向出力信号(CW/CCW)※1 3)アラーム信号(エラー発生時に出力)※1 4)ワーニング信号(ケース内温度約70℃で出力)※1 5)回転速度出力信号(1回転あたり4パルス出力)※1 (※1)の機能は 専用アプリケーションによりピン8~11に割り付け可能。 | |
| 設定用通信端子 | RS485インターフェース | |
| コントローラ機能 | コントローラ形式 | スピードコントローラ 内部速度設定/外部アナログ電圧速度設定2段速運転が可能 モータのI/O機能を4種選択、設定可能 |
| 設定入力方法 | 専用アプリケーション(Plexmotion Tool for SSA-VR)による設定 | |
| 駆動電流 | 定格電流に対し10~125 %(5 %刻み設定) | |
| 停止電流 | 定格電流に対し10~125 %(5 %刻み設定) | |
| 停止時電流機能 | モータ停止後、指定時間後にモータ電流を設定された停止電流に設定 (※停止時電流設定 有効時) | |
| 加減速方式 | 直線加速、直線減速 | |
| 加減速時間 | 0 ~ 10,000 ms(0~1,800 r/minまでの時間設定、加速、減速個別設定可) | |
| 運転パターン | 1)連続運転 2)デモ運転(※PC接続時、専用アプリケーションでのみ可能) | |
| アプリケーションコマンド | 18種類(P.25運転パラメータ設定参照) | |
| 本体表示機能 | 表示LED(電源ON時点灯、異常時点滅) | |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:リセッタブルヒューズ、自己復帰型 2)過熱保護 :モータ内温度約90℃にて検出 3)過電圧保護 :モータ印加電圧がDC30V以上で検出 4)低電圧保護 :モータ印加電圧がDC18V以下で検出 5)過負荷保護 :回転異常が発生した場合(自動復帰OFF時) 回転異常からの自動復帰動作が15回連続して失敗した場合(自動復帰ON時) ※2)~5)の場合、モータは自然停止しアラーム信号が出力、LED点滅 | |
| その他 | RoHS指令適合 CEマーキング適合 ロック機能付きコネクタ | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ 凍結なきこと | |
| 使用湿度 | 85 %以下 結露なきこと | |
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ 凍結なきこと | |
| 保存湿度 | 85 %以下 結露なきこと | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと | |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格電流 [A/相] | 最大静止トルク※ [N・m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA-VR 標準タイプ | 片軸 | 42.0 | SSA-VR-42D4 | 0.8 | 0.27 | |
| 56.4 | SSA-VR-56D3 | 2.0 | 0.88 | |||
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格電流 [A/相] | 許容トルク [N・m] | ギヤ比 |
| SSA-VR ギヤードタイプ | 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-VR-42D2SD | 0.8 | 1.0 | 1:10 |
| 60.0 | SSA-VR-56D1SD | 2.0 | 3.0 | 1:10 | ||
※電流設定100%設定時。電流設定によって最大静止トルクは変動する。
| モデル | 軸仕様 | □サイズ φサイズ [mm] | セット型番 | モータ型番 | 電源ユニット | USB~RS485 コンバータ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA-VR 電源ユニットセット | 片軸 | 42.0 | SSA-VR-42D4-PS | SSA-VR-42D4 | 24V/50W | - |
| 56.4 | SSA-VR-56D3-PS | SSA-VR-56D3 | 24V/100W | - | ||
| 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-VR-42D2SD-PS | SSA-VR-42D2SD | 24V/50W | - | |
| 60.0 | SSA-VR-56D1SD-PS | SSA-VR-56D1SD | 24V/100W | - | ||
| SSA-VR USB~RS485 コンバータセット | 片軸 | 42.0 | SSA-VR-42D4-U4 | SSA-VR-42D4 | - | ○ |
| 56.4 | SSA-VR-56D3-U4 | SSA-VR-56D3 | - | ○ | ||
| 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-VR-42D2SD-U4 | SSA-VR-42D2SD | - | ○ | |
| 60.0 | SSA-VR-56D1SD-U4 | SSA-VR-56D1SD | - | ○ | ||
| SSA-VR 電源ユニット USB~RS485 コンバータセット | 片軸 | 42.0 | SSA-VR-42D4-PSU4 | SSA-VR-42D4 | 24V/50W | ○ |
| 56.4 | SSA-VR-56D3-PSU4 | SSA-VR-56D3 | 24V/100W | ○ | ||
| 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-VR-42D2SD-PSU4 | SSA-VR-42D2SD | 24V/50W | ○ | |
| 60.0 | SSA-VR-56D1SD-PSU4 | SSA-VR-56D1SD | 24V/100W | ○ |
※モータの機能・パラメータ設定が必要な場合には、PC(Windows XP, Vista, 7)、USB~RS485コンバータが必要。
| 型番 | 定格電流 [A/相] | 最大静止トルク [N・m] | ロータ イナーシャ [×10-7kg・m2] | 許容荷重(※1) | 重量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スラスト (軸) | ラジアル (軸・垂直) | |||||
| SSA-VR-42D4 | 0.8 | 0.27 | 70 | 3.5N | 20N | 0.45 |
| SSA-VR-56D3 | 2.0 | 0.88 | 290 | 7.5N | 50N | 0.75 |
| 型番 | 定格電流 [A/相] | 許容トルク(※2) [N・m] | ギヤ比 | バックラッシ [°] | 出力軸 許容回転数 [r/min] | ロータ イナーシャ [×10-7kg・m2] | 許容荷重(※1) | 重量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラスト (軸) | ラジアル (軸・垂直) | ||||||||
| SSA-VR-42D2SD | 0.8 | 1.0 | 1:10 | 1~2 | 0~180 | 40 | 15N | 10N | 0.42 |
| SSA-VR-56D1SD | 2.0 | 3.0 | 1:10 | 1~2 | 0~180 | 135 | 30N | 30N | 0.86 |
(※1)出力軸に許容荷重を超える軸荷重をかけると、軸折れなどの原因となる。超えない範囲で使用する。ラジアル荷重は軸先端における値を示す。
(※2)ギヤ出力軸に一時的に加えることができる最大トルクを示す。ギヤードモータとしての出力トルクは回転数・トルク特性グラフを参照。
設定速度や外部アナログ入力で任意にモータを回転させたい

(例)コンベア
正確な位置決めが不要な用途向け

※24V及び5V電源のGNDは、モータユニット内部で共通になっている。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,762円 ( 33,838円 ) | 3日目 |
22,989円 ( 25,288円 ) | 3日目 |
32,800円 ( 36,080円 ) | 3日目 |
23,677円 ( 26,045円 ) | 3日目 |
【特長】
・モーターフランジサイズにモーター、ドライバー、スピードコントローラーを一体化しているため、入力パルスが不要です。
・付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。
・モーター単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。
・アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。
・幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
【用途】
・各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
0通常価格(税別):8,050円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 35シリーズ
0通常価格(税別):4,230円~

シナノケンシ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
0通常価格(税別):3,954円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

シナノケンシ
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UPシリーズ
4通常価格(税別):20,979円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クローズドループステッピングモーター 42シリーズ
0通常価格(税別):5,390円~