メカニカル部品技術窓口
【特長】・モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化。・多彩な動作を8つのテーブルに...
詳細を確認




| 電源電圧 | DC24V±10 % | |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 2相定電流駆動 (1.8°step) | |
| マイクロステップ分割 | 基本ステップ角に対する分割数( )内は基本ステップ角1.8°/stepの場合 1(1.8°)、2(0.9°)、4(0.45°)、16(0.1125°) ※ギヤードタイプの場合、ギヤ比に応じて1ステップの移動角度も分割されます。 | |
| 信号入力 | 1)モータ動作指示(停止/動作) 2)外部センサー入力1,2(立ち上がりまたは立ち下がりエッジにて検出) 3)原点センサー(立ち上がりまたは立ち下がりエッジにて検出) 4)原点復帰動作指示(定常状態/原点復帰開始) 5)出力電流イネーブル信号(ON/OFF) | |
| 信号出力 | 1)READY / BUSY信号(シーケンス動作中 / 停止中) 2)ワーニング信号(ケース内温度約70℃で出力) 3)エラー信号(エラー発生時に出力) | |
| 通信端子 | RS485インターフェース(インターフェース用DC5V出力付き) | |
| コントローラ機能 | コントローラ形式 | シーケンス型コントローラ モータ設定、運転条件、条件分岐、動作ループを設定可能 |
| 設定入力方法 | 専用アプリケーション(CosmoApp)による設定 | |
| シーケンス数 | 8シーケンス | |
| ステップ数 | 100ステップ(1シーケンス毎) | |
| 起動周波数 | 10~10,000pps | |
| 駆動周波数 | 10~50,000pps | |
| 加速減速時間 | 10~10,000 ms | |
| 加速減速形式 | 直線加速、直線減速 | |
| 運転パターン | 1)相対位置決め:0~16,777,215パルス 2)絶対位置決め:-8,388,608~+8,388,607パルス 3)連続運転 4)多段速運転 5)機械原点復帰運転 6)電気原点復帰運転 7)ジョグ運転(専用アプリケーション:CosmoAppでのみ可能) | |
| 本体表示機能 | 表示LED(電源ON時点灯、異常時点滅) | |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:リセッタブルヒューズ、自己復帰型 2)過熱保護:モータ内温度約90℃にてモータ電流を停止 (電源再投入により復帰) | |
| その他 | RoHS指令適合 ロック機能付きコネクタ | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ 凍結なきこと | |
| 使用湿度 | 85 %以下 結露なきこと | |
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ 凍結なきこと | |
| 保存湿度 | 85 %以下 結露なきこと | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと | |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格電流 [A/相] | 最大静止トルク [N・m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA-TR 標準タイプ | 片軸 | 28.0 | SSA-TR-28D3 | 0.8 | 0.065 | |
| 42.0 | SSA-TR-42D4 | 0.8 | 0.27 | |||
| 56.4 | SSA-TR-56D3 | 2.0 | 0.88 | |||
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格電流 [A/相] | 許容トルク [N・m] | ギヤ比 |
| SSA-TR ギヤードタイプ | 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-TR-42D2SD | 0.8 | 1.0 | 1:10 |
| 60.0 | SSA-TR-56D1SD | 2.0 | 3.0 | 1:10 | ||
| モデル | 軸仕様 | □サイズ φサイズ [mm] | 型番 | 型番 | 電源ユニット | USB~ RS485 コンバータ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA-TR 電源ユニットセット | 片軸 | 28.0 | SSA-TR-28D3-PS | SSA-TR-28D3 | 24V/50W | - |
| 42.0 | SSA-TR-42D4-PS | SSA-TR-42D4 | 24V/50W | - | ||
| 56.4 | SSA-TR-56D3-PS | SSA-TR-56D3 | 24V/100W | - | ||
| 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-TR-42D2SD-PS | SSA-TR-42D2SD | 24V/50W | - | |
| 60.0 | SSA-TR-56D1SD-PS | SSA-TR-56D1SD | 24V/100W | - | ||
| SSA-TR USB~RS485 コンバータセット | 片軸 | 28.0 | SSA-TR-28D3-U4 | SSA-TR-28D3 | - | ◯ |
| 42.0 | SSA-TR-42D4-U4 | SSA-TR-42D4 | - | ◯ | ||
| 56.4 | SSA-TR-56D3-U4 | SSA-TR-56D3 | - | ◯ | ||
| 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-TR-42D2SD-U4 | SSA-TR-42D2SD | - | ◯ | |
| 60.0 | SSA-TR-56D1SD-U4 | SSA-TR-56D1SD | - | ◯ | ||
| SSA-TR 電源ユニット USB~RS485 コンバータセット | 片軸 | 28.0 | SSA-TR-28D3-PSU4 | SSA-TR-28D3 | 24V/50W | ◯ |
| 42.0 | SSA-TR-42D4-PSU4 | SSA-TR-42D4 | 24V/50W | ◯ | ||
| 56.4 | SSA-TR-56D3-PSU4 | SSA-TR-56D3 | 24V/100W | ◯ | ||
| 片軸 ギヤード | 42.0 | SSA-TR-42D2SD-PSU4 | SSA-TR-42D2SD | 24V/50W | ◯ | |
| 60.0 | SSA-TR-56D1SD-PSU4 | SSA-TR-56D1SD | 24V/100W | ◯ |
| 型番 | 定格電流 [A/相] | 最大静止トルク [N・m] | ロータイナーシャ [×10-7kg・m2] | 許容荷重(※1) | 重量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スラスト (軸) | ラジアル (軸・垂直) | |||||
| SSA-TR-28D3 | 0.8 | 0.065 | 17 | 1.0N | 10N | 0.24 |
| SSA-TR-42D4 | 0.8 | 0.27 | 70 | 3.5N | 20N | 0.45 |
| SSA-TR-56D3 | 2.0 | 0.88 | 290 | 7.5N | 50N | 0.75 |
| 型番 | 定格電流 [A/相] | 許容トルク(※2) [N・m] | ギヤ比 | バックラッシ [°] | 出力軸 許容回転数 [r/min] | ロータ イナーシャ [×10-7kg・m2] | 許容荷重(※1) | 重量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラスト (軸) | ラジアル (軸・垂直) | ||||||||
| SSA-TR-42D2SD | 0.8 | 1.0 | 1:10 | 1~2 | 0~200 | 40 | 15N | 10N | 0.42 |
| SSA-TR-56D1SD | 2.0 | 3.0 | 1:10 | 1~2 | 0~200 | 135 | 30N | 30N | 0.86 |

(例)多軸直動機構
多軸位置決め運転をローコストで実現したい、位置制御用途向け

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,678円 ( 26,046円 ) | 3日目 |
29,366円 ( 32,303円 ) | 3日目 |
27,389円 ( 30,128円 ) | 3日目 |
20,697円 ( 22,767円 ) | 3日目 |
30,708円 ( 33,779円 ) | 3日目 |
23,025円 ( 25,328円 ) | 3日目 |
【特長】
・モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化。
・多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能。
・選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)。
・ワーニング/エラー出力機能。
・専用ブラケットによる高放熱設計。
・付属の専用アプリケーションで簡単設定。
・ギヤードタイプをラインナップ。
【用途】
・各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
0通常価格(税別):8,050円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 35シリーズ
0通常価格(税別):4,230円~

シナノケンシ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
0通常価格(税別):3,954円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

シナノケンシ
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UPシリーズ
4通常価格(税別):20,979円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クローズドループステッピングモーター 42シリーズ
0通常価格(税別):5,390円~