17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプ

通常単価(税別)
20,18729,379
税込単価
22,20632,317
通常出荷日:7日目

特長・ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途・重量物...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
75
1800
465-8973
11.8
1個
75
2400
465-8981
15.0
1個
100
1800
465-8990
11.3
1個
100
2400
465-9007
13.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,745
( 26,120 )
7日目
29,379
( 32,317 )
7日目
20,187
( 22,206 )
7日目
24,755
( 27,231 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。

用途
・重量物の搬送に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプ
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(削り出し製) KR-A4-Pタイプ
ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm
ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径30mm
ホイールコンベヤ(削り出し製、ホイール径32mm)
メーカー三鈴工機テラウチテラウチ太陽工業太陽工業トラスコ中山
通常価格20,187-15,258 -7,144 -7,365 -16,204 -10,819 -
通常出荷日7日目8日目〜5日目7日目7日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール(削り出し)
ホイール幅(mm)1313995025
ホイール径(mm)505036363032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング