17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ミニホイールコンベヤ ミニパラ

通常単価(税別)
14,45766,211
税込単価
15,90372,832
通常出荷日:7日目

特長・超ミニホイールφ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。・アルミフレーム横アリ溝...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

機幅

(mm)

有効幅

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
600
130
90
465-7845
1.6
1個
1000
130
90
465-7853
2.8
1個
1600
130
90
465-7861
4.3
1個
600
235
195
465-7870
2.7
1個
1000
235
195
465-7888
4.1
1個
1600
235
195
465-7896
6.2
1個
600
340
300
465-7900
3.5
1個
1000
340
300
465-7918
5.0
1個
1600
340
300
465-7926
8.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,457
( 15,903 )
7日目
19,854
( 21,839 )
7日目
28,489
( 31,338 )
7日目
21,985
( 24,184 )
7日目
32,777
( 36,055 )
7日目
47,185
( 51,904 )
7日目
28,404
( 31,244 )
7日目
44,102
( 48,512 )
7日目
66,211
( 72,832 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・超ミニホイールφ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
・アルミフレーム横アリ溝付です。
・コンベヤははめ込み構造です。
・ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。

用途
・小物ソーターの振分シュート。
・小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。
・落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニホイールコンベヤ ミニパラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニホイールコンベヤ ミニパラ
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット
アルミコロコンモジュール3520P50
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)
TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)
メーカー三鈴工機三鈴工機SUS(エスユーエス)トラスコ中山テラウチトラスコ中山
通常価格14,457-4003052,767 -17,013 -2,389 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目7日目〜11日目1日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ-
搬送種類千鳥ストレートストレートストレートストレート-
ホイール材質POM白ジュラコンPOM白ジュラコン樹脂樹脂アルミ-
ホイール幅(mm)1010202012-
ホイール径(mm)99351838-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング