メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニュータイプカールホース

通常単価(税別)
7,453
税込単価
8,198
通常出荷日:1日目

【特長】 ●コイル外径28mmです。 ●軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。 ●耐薬...

詳細を確認

型番:

SE-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE-70の仕様・寸法情報

種類
[コイル] カールホース
芯数(本)
1
材質
ウレタン
材質 ウレタン
ポリウレタン
[緑] 淡緑
使用温度範囲(空気時)(℃)
-10~70
使用流体
空気
外径(φ)
8
内径(φ)
5
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~8
内径【区分】
~5
長さ(mm)
700
使用空気圧(MPa)
0.7
ホース内径(mm)
5
ホース外径(mm)
8
コイル径(mm)
28
コイル長(mm)
700
肉厚(mm)
1.5
接続継手
​両​端​G​1​/​4​め​ね​じ​付
トラスココード
106-6331
JANコード
4953881721815

商品情報

外形図

ニュータイプカールホース 外形図

製品仕様

  • ウレタンエアーホース・SEタイプ
  • ストレートの部分がカール部と同方向のタイプです。

規格表

型番A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
質量
(g)
カール外径
(φmm)
有効伸長
(m)
破壊圧力
(MPa)
使用空気圧
(MPa)
ホース径
(φmm)
ニップルのサイズ備考刻印No.
SE707002301001,03028028約3.02.60.7まで5×8
(内径×外径)
G1/4メスネジ両端バネ付E7

型番リスト

表示件数
型番
SE-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,453
( 8,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●コイル外径28mmです。
 ●軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。
 ●耐薬品性にも優れています。

【用途】
 ●各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュータイプカールホースの型番SE-70のページです。 型番SE-70に関する仕様情報を記載しております。
ニュータイプカールホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュータイプカールホース
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様
カールホース SEタイプ
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
コンパクトエアーフィッティング チューブ
メーカー室本鉄工潤工社CKD室本鉄工トラスコ中山ミスミ
通常価格7,45342,68112,8984,342 -4,323 -2,280 -
通常出荷日1日目5日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カールホースストレートストレートカールホースコイルストレート
芯数(本)1-111-
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
淡緑--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング