17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コイルエアーダスターガンセット

通常単価(税別)
5,1528,107
税込単価
5,6678,918
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。・取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率が...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最大使用寸法

(m)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
埋込式ピン
3
758-8038
390
1個
-
5
758-8046
470
1個
-
7
758-8054
650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,152
( 5,667 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
8,107
( 8,918 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
・取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。

【用途】
・一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルエアーダスターガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルエアーダスターガンセット
軽量ダスター
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
エアダスター AG-61
ソフティエアーブローガン
マグスキマダスターガン
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション栗田製作所アネスト岩田近畿製作所(エアダスターガン)WTBワタベコーポレーション
通常価格5,152-4,5312,404 -3,46410,2825,898 -
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目5日目1日目1日目〜
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル一体型エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準標準ラウンドロング
特長標準流量調整標準標準エアー増幅 / 静音標準
本体材質アルミダイカストマグネシウム合金アルミダイカストADC12アルミアルミマ​グ​ネ​シ​ウ​ム​
最高使用圧力(MPa)1.210.70.340.41
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング