17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マグダスターホースセット(WT910-GMP)

マグダスターホースセット(WT910-GMP)
通常単価(税別)
11,90512,770
税込単価
13,09614,047
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアーダスターガン本体は、マグネシウム合金です。・ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類ノズル形状特長本体材質最高使用圧力ラウンドノズル径最大使用寸法トラスココード
WT91D-7GMPエアブローガン本体ノズル付標準標準マグネシウム合金1MPaφ3.56m398-5555
WT91D-3GMPエアブローガン本体ノズル付標準標準マグネシウム合金1MPaφ3.52m398-5539
WT91D-5GMPエアブローガン本体ノズル付標準標準マグネシウム合金1MPaφ3.54m398-5547

型番リスト

表示件数

仕様

最大使用寸法

(m)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
-
2
398-5539
280
1個
コイルホース:5×8mm(内径×外径) / プラグ付
4
398-5547
360
1個
コイルホース:5×8mm(内径×外径) / プラグ付
6
398-5555
440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,905
( 13,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,007
( 13,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,770
( 14,047 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーダスターガン本体は、マグネシウム合金です。
・ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
・取り外しが簡単なフィッティングタイプです。
・作業効率がアップします。
【用途】
・一般生産工場に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグダスターホースセット(WT910-GMP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグダスターホースセット(WT910-GMP)
軽量ダスター
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
エアダスター AG-61
コイルエアーダスターガンセット
ソフティエアーブローガン
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション栗田製作所アネスト岩田WTBワタベコーポレーション近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格11,905-4,5312,404 -3,4645,152 -10,282
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目5日目1日目〜1日目
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル一体型エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準標準標準ラウンド
特長標準流量調整標準標準標準エアー増幅 / 静音
本体材質マグネシウム合金マグネシウム合金アルミダイカストADC12アルミアルミダイカストアルミ
最高使用圧力(MPa)110.70.341.20.4
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング