17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

エアフィルター エコアルファ(中高性能フィルター) VZE型

エアフィルター エコアルファ(中高性能フィルター) VZE型
通常単価(税別)
28,68639,423
税込単価
31,55543,365
通常出荷日:5日目~17日目

【特長】・ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。・軽量なため、交換...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアフィルター エコアルファ(中高性能フィルター) VZE型:関連画像

型番リスト

表示件数

捕集効率

(%)

(mm)

(mm)

定格風量

(m3/min)

圧力損失初期

(Pa)

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
65
305
610
28
70
442-6134
4.0
10
1個
65
610
305
28
70
442-6142
4.0
10
1個
65
610
610
56
70
442-6151
5.5
10
1個
90
305
610
28
100
442-6169
4.0
10
1個
90
610
305
28
100
442-6177
4.0
10
1個
90
610
610
56
100
442-6185
5.5
10
1個
95
305
610
28
140
442-6193
4.0
10
1個
95
610
305
28
140
442-6207
4.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,686
( 31,555 )
17日目
28,686
( 31,555 )
17日目
38,141
( 41,955 )
17日目
29,648
( 32,613 )
17日目
29,648
( 32,613 )
15日目
39,423
( 43,365 )
15日目
30,768
( 33,845 )
5日目
30,768
( 33,845 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。
・軽量なため、交換、取り付け時の取り扱いが容易です。
・ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。

【用途】
・空調機。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフィルター エコアルファ(中高性能フィルター) VZE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター エコアルファ(中高性能フィルター) VZE型
エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ)
ベンチレーター G57型
調節式ベンチレーター 3-5009型
ステンレス鋼製空気孔 ASM型
ステンレス鋼製空気孔 SAD型 網タイプ
メーカーバイリーン日本無機スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格28,686-53,9386,149 -8,973 -258 -1,117
通常出荷日5日目〜4日目4日目〜4日目4日目4日目
奥行(mm)290-----
圧力損失最終(Pa)300-----
数量1個-----
よく一緒に購入される商品

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト