17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フィレドンエアフィルター(一般再生用)【1~75個入り】

フィレドンエアフィルター(一般再生用)
通常単価(税別)
67,550102,650特別価格
税込単価
74,305112,915特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。【用途】・一般空調用。・外気取入・循環・排気用。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

捕集効率

(%)

本体寸法

(m)

初期圧力損失

(Pa)

仕様

数量

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
63
1.6×30
30
ロールタイプ
1巻
418-9159
6.5
10
1個
76
0.5×0.5
64
シートタイプ
1箱
418-9183
8.5
10
1パック

75個入り

82
0.5×0.5
90
シートタイプ
1箱
418-9205
10
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,65093,606
( 102,967 )
8日目
76,22573,534
( 80,887 )
1日目
67,550
( 74,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

【用途】
・一般空調用。
・外気取入・循環・排気用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィレドンエアフィルター(一般再生用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
プレフィルタ(一般再生用)
プラスチック盤用グリル FE-460
プラスチック盤用グリル FE-461
盤用グリル FE-460-S
盤用グリル FE-462-2
メーカーバイリーンミドリ安全タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格67,550-69,439 -89 -124 -89 -151 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ろ過風速(m/s)2.5-----
耐熱温度(℃)80-----
材質ポリエステル・モダアクリル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト