メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動エアースプレーガン

通常単価(税別)
30,488
税込単価
33,537
通常出荷日:1日目

【特長】・一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。・パターン形状は丸吹...

詳細を確認

型番:

WT999-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WT999-20の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
塗料供給方式
吸上式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~150
容量(cc)
800
ノズル口径詳細(mm)
2
パターン幅詳細(mm)
150
数量
1
JANコード
4571179315722
トラスココード
759-3091
質量(g)
1200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WT999-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,488
( 33,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
・パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。

【用途】
・塗装現場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動エアースプレーガンの型番WT999-20のページです。 型番WT999-20に関する仕様情報を記載しております。
電動エアースプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エアースプレーガン
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-G
スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
メーカーWTBワタベコーポレーション明治機械製作所アネスト岩田明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田
通常価格30,48830,980 -90,610 -34,266279,10019,838
通常出荷日1日目6日目1日目〜6日目3日目9日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
塗料供給方式吸上式重力式重力吸上式圧送重力
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~3~2
パターン幅【区分】(mm)~150~300~300~300~350~200
容量(cc)800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト