17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式:関連画像

型番リスト

表示件数

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

取付座AXB

(mm)

許容荷重

(kgf)

取付穴径P

(mm)

トラスココード

質量

(k​g)

最小発注数量
[その他] FCDダクタイル鋳鉄
130.1~170
152
140.01~220.00
95.1~125
100
101
186.4
32
130X63
190
10
458-4228
1.6
1個
[その他] FCDダクタイル鋳鉄
200.1~250
211
320.01~485.00
125.1~160
150
145
328.6
38
182X80
335
12
458-4244
3.7
1個
[その他] FCDダクタイル鋳鉄
250.1~
256
320.01~485.00
160.1~250
200
165
466.0
42
210X83
475
13
458-4252
4.4
1個
[その他] FCDダクタイル鋳鉄
250.1~
314
485.01~750.00
160.1~250
250
165
618
45
210X92
630
14
458-4261
8.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,311
( 6,942 )
5日目
12,638
( 13,902 )
5日目
16,212
( 17,833 )
1日目
22,246
( 24,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
●ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
●中荷重用鋳物タイプのキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式
鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式
鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式
鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式
鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式
鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格6,311-10,268 -3,489 -11,798 -4,989 -15,269 -
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在
車輪材質ウレタンウレタンゴムウレタンゴムウレタン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐油性耐油性なし耐油性なし耐油性
取付穴種類丸穴(2つ穴)丸穴丸穴(2つ穴)-丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング