17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

取付座AXB

(mm)

許容荷重

(kgf)

取付穴径P

(mm)

トラスココード

質量

(k​g)

最小発注数量
130.1~170
140
220.01~320.00
95.1~125
100
90
-
丸穴(2つ穴)
245.3
50
123X85
250
11
458-4040
2.7
1個
170.1~200
185
320.01~485.00
125.1~160
130
107
-
丸穴(2つ穴)
392.4
50
143X86
400
11
458-4058
4.0
1個
200.1~250
211
485.01~750.00
125.1~160
150
120
45
丸穴
549.4
65
165X105
560
11
458-4074
5.7
1個
200.1~250
216
485.01~750.00
125.1~160
150
125
50
丸穴
696.5
75
165X105
710
11
458-4082
5.7
1個
200.1~250
216
750.01~
125.1~160
150
150
70
丸穴
824.0
100
182X142
840
14
458-4066
11.6
1個
250.1~
255
485.01~750.00
160.1~250
200
160
45
丸穴
696.5
65
197X107
710
13
458-4091
8.1
1個
250.1~
255
750.01~
160.1~250
200
160
60
丸穴
833.9
75
197X107
850
13
458-4104
9.6
1個
250.1~
314
750.01~
160.1~250
250
165
50
丸穴
882.9
65
208X107
900
14
458-4112
13.4
1個
250.1~
314
750.01~
160.1~250
250
165
50
丸穴
1,039.9
75
208X107
1060
14
458-4121
15
1個
250.1~
327
750.01~
160.1~250
250
180
65
丸穴
1,079.1
90
216X136
1100
14
458-4139
15.7
1個
250.1~
367
750.01~
250.1~
300
200
90
丸穴
1,412.6
90
242X148
1440
14
458-4155
22.2
1個
250.1~
367
750.01~
250.1~
300
200
90
丸穴
1,569.6
100
242X148
1600
14
458-4147
24.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,979
( 15,377 )
1日目
11,798
( 12,978 )
1日目
17,494
( 19,243 )
1日目
19,065
( 20,972 )
1日目
30,464
( 33,510 )
7日目
24,415
( 26,857 )
1日目
27,037
( 29,741 )
1日目
35,818
( 39,400 )
6日目
56,899
( 62,589 )
7日目
45,234
( 49,757 )
1日目
58,583
( 64,441 )
1日目
69,988
( 76,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
●耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
●重荷重用鋳物タイプのキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式
鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式
鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式
鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式
鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式
鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格11,798-15,269 -8,457 -9,459 -6,311 -10,268 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質FCDダクタイル鋳鉄FCDダクタイル鋳鉄FC鋳物FC鋳物--
車輪材質ウレタンウレタンゴムゴムウレタンウレタン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐油性耐油性なしなし耐油性耐油性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング