メカニカル部品技術窓口

【特長】・樹脂ローラ単品です。【用途】・交換用ローラとなります。
| 型番 | 種類 | 長ローラ種類 | 特性 | ローラ材質 | 表面処理 | ライニング | 軸種類 | ベアリング | ベアリングのボール材質 | ローラー径 | ローラー幅W | トラスココード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR50B-30A | 長ローラ | ストレート | 標準 | ABS樹脂 | なし | なし | シャフト | シングル | ステンレス(SUS316) | φ50 | 300mm | 471-1980 |
| MR50B-30B | 長ローラ | ストレート | 標準 | ABS樹脂 | なし | なし | 軸なし(丸穴) | シングル | ステンレス(SUS316) | φ50 | 300mm | 471-1998 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0