17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイクォリティドレンホース

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:LLDPE
  • 接続口ピッチ:500mm
  • 色調:アイボリー

規格表

型番呼び径内径長さホース部外径最大外径
DHQ-14φ14φ13.550mφ18.3φ22
DHQ-16φ16φ1650mφ20.8φ22

商品特長詳細

※難燃剤を配合していますが、単体(露出)でご使用された場合は、燃焼により管の表面、内面の空気の流れが激しくなり、酸素が供給されるため自己消火性はありません。
因幡電機産業配管化粧カバーに収納した場合のみ自己消火性を確認しています。

注意・禁止事項

  • 悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です。
  • 曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。
  • 長期間の使用において、内層の黒色部が表れる場合がありますが、直接的な影響はありません。
  • 施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配を必ず確保してください。

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
呼び径:14mm
4518301055088
761-2818
2900
1個
呼び径:16mm
4518301055064
761-2826
3250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,774
( 5,251 )
1日目
5,638
( 6,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)
・特殊2層構造により、耐久性がさらにアップ。
・素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
・難燃材料を使用し、安全性にも配慮した製品となっています。
【用途】
・エアコン用ドレンホース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイクォリティドレンホースのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアコンドレン配管
5
満足度:5.0
5年程でボロボロになっていたドレンホースですが画期的な商品に出会う事が出来ました。今ではこの商品を普通に使ってます。安価...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコンドレン
4
満足度:4.0
コストパフォーマンスもよいし、柔らかくて取り回しが楽です。加工性、継ぎ足しなども楽にできます。自分で取り付けた現場の移設...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイクォリティドレンホース
VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)
ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)
ドレンパイプ 異径ソケット
ドレンパイプ T型チーズ用保温材
断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格4,774-108 -3,158 -227318 -134 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目〜1日目〜
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類ホース・パイプ継手ホース・パイプ継手ドレン配管用関連部材継手
材質LLDPEポリ塩化ビニール(PVC)パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)30倍発泡ポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)
入数1巻1個1本1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング