メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドレンホース

型番:

DH-14-I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DH-14-Iの仕様・寸法情報

分類
ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類
ホース・パイプ
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
呼び径:14mm
入数
1巻
JANコード
4518301055040
トラスココード
761-2770
質量(g)
3100

商品情報

外形図

ドレンホース 外形図

製品仕様

  • 材質:PE
  • 接続口ピッチ:500mm
  • 色調:アイボリー

規格表

型番呼び径内径長さホース部外径最大外径
DH-14-Iφ14φ13.550mφ18.3φ22

注意・禁止事項

  • 曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。
  • 施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配を必ず確保してください。
  • テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
DH-14-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,749
( 4,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコン用ドレン排水ホースです。
【用途】
・エアコン用ドレンホース。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンホースの型番DH-14-Iのページです。 型番DH-14-Iに関する仕様情報を記載しております。
ドレンホースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコン工事で
5
満足度:5.0
エアコン工事のあらゆるドレンはコレが定番では無いでしょうか? 隠匿配管以外ならこればっかり使ってます。 特筆すべきことも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンホース
断熱ドレンホース
ドレンライン
ドレンパイプ エルボ90°用保温材
ドレンパイプ T型チーズ用保温材
ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格3,7495,352 -26,670301 -318 -395 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類ホース・パイプホース・パイプドレン配管用関連部材ドレン配管用関連部材ドレン配管用関連部材継手
材質ポリエチレン(PE)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)30倍発泡ポリエチレン30倍発泡ポリエチレン継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
仕様呼び径:14mm全長:20m幅55mm×高さ5.5mm×長さ25m保温材厚:6mm保温材厚:6mm保温材厚:6mm
入数1巻1巻1巻1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング