17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用) 外形図

製品仕様

  • 材質:PP(屋内用)
  • 色調:アイボリー

規格表

型番ABC適合サイズ
VES-28N-I6534.553NDD-20
VES-36-I974273.5NDD-25

型番リスト

表示件数

適合配管

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
適合サイズ:NDD-20
65
34.5
53
4518301050687
771-2791
8
1個
適合サイズ:NDD-25
97
42
73.5
4518301050717
771-2804
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36
( 40 )
4日目
31
( 34 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンパイプ用サドルです。
【用途】
・VE管及び保温材付ドレンパイプ用サドル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)
エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)
エアコン配管副部材 エアコンキャップ
エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)
エアコン配管副部材 ウォールキャップ
エアコン配管副部材 貫通スリーブ
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格31-19 -634 -42 -179 -284 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリキャップ・サドルキャップ・サドル貫通部材キャップ・サドル貫通部材貫通部材
材質PP(屋内用)PP(屋内用)ABS樹脂ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
入数1個1個1個1個1個1個

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング