メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

断熱粘着テープ DHF

通常単価(税別)
1,051
税込単価
1,156
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・配管接続部などの結露防止に効果的です。・粘着力が変わらない、離型紙付です。【用途】・冷媒被覆...

詳細を確認

型番:

DHF-50-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DHF-50-LGの仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
粘着テープ
材質
30倍発泡ポリエチレン
ライトグレイ
仕様
幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m
入数
1巻
JANコード
4518301055477
トラスココード
761-2800
質量(g)
93
-
-

商品情報

製品仕様

  • 材質:30倍発泡ポリエチレン(JIS A9511 A-PE-C-2に準拠/保温材耐熱温度120℃)

規格表

断熱粘着テープ DHF 規格表1

注意・禁止事項

  • 保温材表面のごみやホコリを取り除いてから巻き付けてください。
  • 断熱粘着テープのはがれ防止に、断熱粘着テープの両端をビニル粘着テープで巻き止めてください。
断熱粘着テープ DHF 注意1

型番リスト

表示件数
型番
DHF-50-LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管接続部などの結露防止に効果的です。
・粘着力が変わらない、離型紙付です。
【用途】
・冷媒被覆銅管の長さ方向の熱収縮対策。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱粘着テープ DHFの型番DHF-50-LGのページです。 型番DHF-50-LGに関する仕様情報を記載しております。
断熱粘着テープ DHFのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
結露対策用品
3
満足度:3.0
この商品は自社の金型の冷却用ホースの結露対策として購入・使用しました。ホースが細いために、このテープは少しゴワついた感じ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱粘着テープ DHF
保温材接続テープ
耐火パテ 硬化型不燃タイプ
エアコン配管パテ
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた
エアコン配管副部材 ホールキャップ
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格1,0514,6312,421137 -193729
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ粘着テープ粘着テープ配管パテ・シール材配管パテ・シール材貫通部材貫通部材
材質30倍発泡ポリエチレンアルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755ポリブテン樹脂系ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ライトグレイアイボリーグレーアイボリーアイボリー-
仕様幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m幅100mm×厚み0.08mm×長さ10m---適合壁厚:50~250mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング