17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エアコン配管パテ

通常単価(税別)
137721
税込単価
151793
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。【用途】・エアコン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 内容量
    AP-200-I:200g(90ml)
    AP-1000-I:1kg(500ml)
  • 色調:アイボリー
  • 材質:ポリブテン樹脂系
  • 性状:非硬化型(不乾性)
  • 比重:2.0(代表値)
  • 使用温度範囲:-20℃~+50℃
  • 作業温度範囲:+5℃~+40℃

注意・禁止事項

  • 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。
  • 壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やエアコンキャップ(AC)などをご使用ください。
  • 施工の際は、作業手袋をご使用ください。

型番リスト

表示件数

容量

(kg)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1
4518301056849
761-2737
1000
1個
0.2
4518301056788
761-2745
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
【用途】
・エアコン用シールパテ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管パテのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
多目的使用
5
満足度:5.0
エアコン穴の隙間埋めはもちろんの事、多目的に使用しています。屋外の風雨に晒される場所では経年劣化で硬化しますが屋内使用な...もっと読む
0人が参考にしています。
色々使えます。
5
満足度:5.0
エアコンには一度も使ったことが無いけど年間数個ぐらい消費します。 用途は決めてませんが、仮固定に便利です。
0人が参考にしています。
防虫・外気侵入の防止を兼ねて
5
満足度:5.0
配管化粧ダクトの建物出たところのスリーブ部分に使用し、防虫や外気侵入を防止するために使用しています。特にウォールコーナー...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコン工事の補修に
5
満足度:5.0
色がアイボリーなので、最近の新しい住宅の色とは合いませんが 古い住宅のエアコン入れ替えだとほぼコレも使います。 可もなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン配管パテ
エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)
耐火パテ 硬化型不燃タイプ
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた
保温材接続テープ
断熱粘着テープ DHF
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格137-42 -2,4211934,6311,051
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ配管パテ・シール材キャップ・サドル配管パテ・シール材貫通部材粘着テープ粘着テープ
材質ポリブテン樹脂系ポリエチレン(PE)国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755ポリプロピレン(PP)アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)30倍発泡ポリエチレン
アイボリーアイボリーグレーアイボリーアイボリーライトグレイ
入数1個1個1個1個1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング