17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアコン配管副部材 エアコンキャップ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 エアコンキャップ 外形図

製品仕様

  • 材質:ABS
  • 色調:アイボリー(シルキーホワイト系)

規格表

型番適用パイプ(内径×外径)ABC
AC-67-IVP-65 (67×76)66.58958.5
AC-75-ISU-75 (75×80)74.510867.0
AC-100-ISU-100 (100×106) /VP-100 (100×114)99.013091.0

注意・禁止事項

  • 接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
  • VU管には使用できません。

型番リスト

表示件数

適合配管

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
適用パイプ内径×外径:VP65(67x76)
66.5
89
58.5
4518301056924
761-2729
60
1個
適用パイプ内径×外径:SU-75(75x80)
74.5
108
67.0
4518301056948
771-2731
70
1個
適用パイプ内径×外径:SU-100(100x106)/VP-100(100x114)
99.0
130
91.0
4518301056962
771-2723
88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
1日目
753
( 828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面貫通部用のエアコンキャップです。
【用途】
・エアコンキャップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 エアコンキャップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアコン壁穴のフタに
5
満足度:5.0
定番商品なのでどこでもコレだと思いますが、新規の工事なら 下穴開けてこれでエンド。 他の商品を見ることすら無くこれでしょ...もっと読む
1人が参考にしています。
交換
4
満足度:4.0
エアコンキャップが破損したので交換しました。 安価で取り付けも簡単でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン配管副部材 エアコンキャップ
エアコン配管副部材 ウォールキャップ
エアコン配管副部材 ホールキャップ
エアコン配管副部材 薄型ウォールキャップ
エアコン配管副部材 ウォールキャップ穴ぶた
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格634-179 -72968 -224 -210 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材
材質ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)EVAABS樹脂
入数1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング