17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • A寸法(mm)

    ~mm
  • B寸法(mm)

    ~mm
  • C寸法(mm)

    ~mm
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

エアコン配管副部材 ウォールキャップ

通常単価(税別)
179280
税込単価
197308
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・割形設計のため作業性に優れています。・FP、FPWシリーズに取り付け可能。・つめを折ればビス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 ウォールキャップ 外形図

製品仕様

  • 材質:PP
  • 色調:アイボリー

規格表

型番ABC(内径)D(外径)E(厚)
WC-60N-I112965761.56
WC-65N-I117986266.56
WC-75N-I1271057175.56

注意・禁止事項

  • 接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
112
96
57
61.5
4518301050083
761-5922
25
1個
117
98
62
66.5
4518301050113
761-5931
28
1個
127
105
71
75.5
4518301050144
761-5949
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179
( 197 )
4日目
186
( 205 )
2日目
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割形設計のため作業性に優れています。
・FP、FPWシリーズに取り付け可能。
・つめを折ればビス穴になります。
・柱または天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
【用途】
・ウォールキャップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 ウォールキャップのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアコン工事
5
満足度:5.0
既設を撤去し新しいエアコンを設置しましたが、新しいエアコンの室内機のサイズが小さくなったため配管穴が見えるようになったた...もっと読む
0人が参考にしています。
操作盤の外線導入孔の塞ぎ板として
5
満足度:5.0
操作盤の外線導入孔が底面SGP80Aをスタンション兼電線管として製作されていたのですが、穴が大きすぎてネオシールが脱落す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン配管副部材 ウォールキャップ
エアコン配管副部材 エアコンキャップ
エアコン配管副部材 薄型ウォールキャップ
エアコン配管副部材 ウォールキャップ穴ぶた
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ
エアコン配管副部材 ホールキャップ
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格179-634 -68 -224 -210 -729
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材
材質ポリプロピレン(PP)ABS樹脂ポリエチレン(PE)EVAABS樹脂ポリプロピレン(PP)
入数1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング