17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エアコン配管副部材 貫通スリーブ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 貫通スリーブ 外形図

製品仕様

  • 材質:PE
  • 色調:アイボリー

規格表

エアコン配管副部材 貫通スリーブ 規格表

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

コアドリル径

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
61.5
63.5
65
適合ウォールキャップ:WC-60N、UWC-60
4518301050496
761-3369
60
1個
66.5
68.5
70
適合ウォールキャップ:WC-65N、UWC-65
4518301050519
761-3377
62
1個
75.5
78.5
80
適合ウォールキャップ:WC-75N
4518301050533
761-3385
77
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327
( 360 )
4日目
284
( 312 )
2日目
441
( 485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
・目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
・WC、UWCが使用可能です。
【用途】
・貫通スリーブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 貫通スリーブのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアコン配管工事に使用
5
満足度:5.0
無くても壁に穴を開ければ工事は出来ますが、有るとよりキレイな施工が出来ます。価格も安価なので穴開け貫通の際は使用をオスス...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコンの壁中配管に
4
満足度:4.0
円周方向にカットラインがついてるのは便利ですが、長手方向にもカットラインが あれば施工不良案件の間違った下穴にも対応しや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン配管副部材 貫通スリーブ
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ
エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ
エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格284-378 -328 -1,247 -210 -380
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材貫通部材
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)PE+PPポリエチレン(PE)ABS樹脂PE+PP
入数1個1個1個1セット1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング