17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • A寸法(mm)

    ~mm
  • B寸法(mm)

    ~mm
  • C寸法(mm)

    ~mm
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ドレンパイプ T型チーズ

通常単価(税別)
205381
税込単価
226419
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・施工性と美観を向上させた塩ビパイプです。【用途】・分岐継手。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドレンパイプ T型チーズ 外形図

製品仕様

  • 色調:アイボリー

規格表

型番φAφBφCφDL1L2
NDT-2026.453326.453366.5100
NDT-2532.554032.554078116
  • 寸法公差はJIS K6743に準ずる

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
26.45
33
26.45
33
4518301053220
761-4845
70
1個
32.55
40
32.55
40
4518301053602
761-4853
114
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
2日目
381
( 419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工性と美観を向上させた塩ビパイプです。
【用途】
・分岐継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンパイプ T型チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンパイプ T型チーズ
ドレンパイプ T型チーズ用保温材
ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)
ドレンパイプ ソケット
ドレンパイプ エルボ90°
ドレンパイプ エルボ45°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格205-318 -395 -119 -179 -175 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類継手ドレン配管用関連部材継手継手継手継手
材質ポリ塩化ビニール(PVC)30倍発泡ポリエチレン継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
入数1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング