17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ) 外形図

規格表

VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ) 規格表

型番リスト

表示件数

適合配管

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
適合VP管:13A
50
38
18.40
24
4518301052025
761-2931
18
1個
適合VP管:16A
54
42
22.40
28
4518301052056
761-2940
21
1個
適合VP管:20A
59
47
26.45
33
4518301052087
761-2958
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
1日目
108
( 119 )
1日目
144
( 158 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
・VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ビルトインエアコンのドレン
5
満足度:5.0
テーパーになってないので奥まで差し込めるのが利点です。透明なので確認も容易。 接着は戻りやすい気がするので、数十秒しっか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)
断熱ドレンホースDSH-14用パーツ
ドレンパイプ VP管ホルダー
断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ
ドレンパイプ エルボ90°用保温材
ドレンパイプ T型チーズ用保温材
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格108-112 -371 -134 -301 -318 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類継手継手ドレン配管用関連部材継手ドレン配管用関連部材ドレン配管用関連部材
材質ポリ塩化ビニール(PVC)継手:PVC/保温材:PEポリプロピレン(PP)ポリ塩化ビニール(PVC)30倍発泡ポリエチレン30倍発泡ポリエチレン
入数1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング