17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ペアコイル

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番対応冷媒種別銅管(mm)
外径×材厚(保温材外径×材厚)
コイル条長(m)
液管ガス管
PC-232036.35×0.80(24×8)9.52×0.80(27×8)20
PC-242026.35×0.80(24×8)12.70×0.80(34×10)20

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
対応冷媒種別:3
4518301000019
761-4985
7500
1個
対応冷媒種別:2
4518301000026
761-4993
9500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,023
( 28,625 )
2日目
56,244
( 61,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管、保温材ともにJIS規格を満足する材料を使用しています。
・耐熱120℃の高グレード保温材を100%使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準適合の高品質なエアコン配管用被覆銅管です。
・国土交通省標準仕様書合致製品もラインナップ。
・自己消火性保温材を使用しています。
【用途】
・被覆銅管空調用ペアタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペアコイルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアコン冷媒配管に使用
5
満足度:5.0
保温材も対候性があるようで、ボロボロになりにくいです。定番で長きにわたり使用しております。フレア加工のバラツキがあっても...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコン工事に
5
満足度:5.0
ペアコイルはほぼコレですね。 安定したクオリティで定番。ちゃんとした加工をすれば失敗することはありません。 相当数使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペアコイル
フレア配管セット
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 異径アダプタ
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°
ドレンホース
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格26,023-13,574 -3,4841,111 -6753,749
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材
冷媒配管用部材 種類冷媒配管用関連部材冷媒配管用関連部材----
材質銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)
コイル条長(m)20-----
入数1巻1セット1個1個1個1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング