17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

フレア配管セット

通常単価(税別)
13,57425,994
税込単価
14,93128,593
通常出荷日:1日目

【特長】・エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセットしました。・フレア加工済みでそのまま取り...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

フレア配管セット SPH

  • 銅管径:6.35[t=0.80]×9.52[t=0.80]、フレアナット付き、ゴミ袋同梱(材質:HDPE 高密度ポリエチレン)
型番対応冷媒種別コイル条長
(m)
ウォールキャップ
UWC-60(個)
非粘着テープ
50mm×18m
(巻)
粘着テープ
19mm×5m
(巻)
片サドル
KS-20
(個)
木ビス
φ3.5×25mm
(本)
シールパテ
200g(個)
ドレンホース
14φ(m)
SPH-F233231113513
SPH-F233.523.51114513
SPH-F234241114513
SPH-F235251115513
SPH-F2372712171013

フレア配管セット SPH-V3

  • 銅管径:6.35[t=0.80]×9.52[t=0.80]、フレアナット及び電線(Fケーブル)付き、ゴミ袋同梱(材質:HDPE 高密度ポリエチレン)
型番対応冷媒種別コイル条長
(m)
ウォールキャップ
UWC-60(個)
非粘着テープ
50mm×18m
(巻)
粘着テープ
19mm×5m
(巻)
片サドル
KS-20
(個)
木ビス
φ3.5×25mm
(本)
シールパテ
200g(個)
ドレンホース
14φ(m)
VVFケーブル
2.0mm×3C(m)
SPH-F233-V32311135134.3
SPH-F233.5-V323.511145134.8
SPH-F234-V32411145135.3
SPH-F235-V32511155136.3
SPH-F237-V327121710138.3

型番リスト

表示件数

コイル条長

(m)

VVFケーブル2.0mm×3C

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3.0
なし
4518301003867
761-5515
1820
1個
3.0
4.3
4518301003195
761-5540
2560
1個
3.5
なし
4518301004178
761-5523
2060
1個
3.5
4.8
4518301003485
761-5531
2860
1個
4.0
なし
4518301003874
761-5558
2240
1個
4.0
5.3
4518301003201
761-5566
3140
1個
5.0
なし
4518301003881
761-5574
2600
1個
5.0
6.3
4518301003218
761-5582
3660
1個
7.0
なし
4518301003898
761-5591
3460
1個
7.0
8.3
4518301003225
761-5604
4860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,611
( 14,972 )
1日目
13,574
( 14,931 )
1日目
16,943
( 18,637 )
1日目
15,003
( 16,503 )
1日目
15,221
( 16,743 )
1日目
16,450
( 18,095 )
1日目
17,495
( 19,245 )
1日目
18,658
( 20,524 )
1日目
25,994
( 28,593 )
1日目
25,924
( 28,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセットしました。
・フレア加工済みでそのまま取り付け可能です。
【用途】
・フレア加工済み空調配管セット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレア配管セットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコン取付け工事
5
満足度:5.0
必要な物が全て揃っているので手間いらずです。 品質も、問題無く使えます。 銅管などはロールで購入したほうが割安ですが 年...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレア配管セット
エアコン配管副部材 ホールキャップ
ドレンパイプ T型チーズ用保温材
ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)
ドレンパイプ ネオドレンパイプ
ドレンライン
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格13,574-729318 -395 -1,438 -26,670
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
分類冷媒配管用部材関連部品・アクセサリドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
冷媒配管用部材 種類冷媒配管用関連部材-----
材質銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)ポリプロピレン(PP)30倍発泡ポリエチレン継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様対応冷媒種別:2適合壁厚:50~250mm保温材厚:6mm保温材厚:6mmアイボリー2.5m幅55mm×高さ5.5mm×長さ25m
入数1セット1個1個1個1本1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング