17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 数量

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ドリルねじ“エースポイント”【60~150個入り】

通常単価(税別)
1,7112,586
税込単価
1,8822,845
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

特長・H鋼等、厚鉄板(9mm以内)に対して下穴なしで施工できます。・頭飛びを防ぐため、セレーションを頭...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

数量

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
19
150
4562160077705
472-6723
524.5
10
1パック

150個入り

25
140
4562160077712
472-6731
567.5
10
1パック

140個入り

35
110
4562160077729
472-6740
577.5
10
1パック

110個入り

50
80
4562160077736
472-6758
572.0
10
1パック

80個入り

70
60
4562160077743
472-6766
568.0
10
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,398
( 2,638 )
4日目
2,586
( 2,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,846
( 2,031 )
4日目
1,846
( 2,031 )
4日目
1,711
( 1,882 )
3日目

詳細情報

基本情報

特長
・H鋼等、厚鉄板(9mm以内)に対して下穴なしで施工できます。
・頭飛びを防ぐため、セレーションを頭裏に採用しています。
・四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。

用途
・鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け
・適用板厚:2.3mm~9.0mm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじ“エースポイント”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじ“エースポイント”
ステン皿ドリルねじ(ピアス)
ステンなべドリルねじ(ピアス)
鉄 フラッシュポイントHEX(全ねじ)
超低頭ドリルねじ
六角座付ドリルねじ(ピアス)
メーカーコノエ八幡ねじ八幡ねじSUNCO八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,711-5,177 -5,177 -6,963 -211 -3,988
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目1日目6日目6日目
ねじ径544655
詳細形状トラスなべ標準低頭標準
取付穴形状四角/十字十字穴十字穴なし十字穴なし
材質低炭素鋼​(​S​W​C​H​)SUS410SUS410スチールスチールスチール
表面処理なしなしなし三価ホワイトユニクロメッキ三価ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング