17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角穴付ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)【100~500個入り】

六角穴付ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
通常単価(税別)
2,6426,655
税込単価
2,9067,321
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・円筒形の頭で上面に六角穴があります。・頭部の下は全ネジ(すべてねじが切っています)になってい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL(mm)追加形状ねじ山種類販売単位用途強度区分(スチール)表面処理ピッチねじ種類
CS-SS-0625標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)625標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.00mm全ねじ
CS-SS-1040標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)1040標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.50mm全ねじ
CS-SS-0415標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)415標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.70mm全ねじ
CS-SS-0315標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)315標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.50mm全ねじ
CS-SS-0510標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)510標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.80mm全ねじ
CS-SS-0615標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)615標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.00mm全ねじ
CS-SS-0630標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)630標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.00mm全ねじ
CS-SS-0620標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)620標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.00mm全ねじ
CS-SS-1030標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)1030標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.50mm全ねじ
CS-SS-0825標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)825標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.25mm全ねじ
CS-SS-1020標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)1020標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.50mm全ねじ
CS-SS-0515標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)515標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.80mm全ねじ
CS-SS-0830標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)830標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.25mm全ねじ
CS-SS-0610標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)610標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.00mm全ねじ
CS-SS-0410標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)410標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.70mm全ねじ
CS-SS-0305標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)35標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.50mm全ねじ
CS-SS-0520標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)520標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.80mm全ねじ
CS-SS-0310標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)310標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.50mm全ねじ
CS-SS-0320標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)320標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.50mm全ねじ
CS-SS-0820標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)820標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.25mm全ねじ
CS-SS-1025標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)1025標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.50mm全ねじ
CS-SS-0420標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)420標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.70mm全ねじ
CS-SS-0525標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)525標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ0.80mm全ねじ
CS-SS-0815標準(丸)六角穴クロムモリブデン鋼(SCM435)815標準メートル並目箱・パック標準/高強度10.9ユニクロムメッキ仕上げ1.25mm全ねじ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

入数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3
5
0.5
500
4997265900519
360-2371
0.31
1パック

500個入り

3
10
0.5
500
4997265900526
360-2389
0.42
1パック

500個入り

3
15
0.5
500
4997265900533
360-2397
0.51
1パック

500個入り

3
20
0.5
500
4997265900540
360-2401
0.63
1パック

500個入り

4
15
0.7
500
4997265900564
360-2427
1.00
1パック

500個入り

4
20
0.7
500
4997265900571
360-2435
1.20
1パック

500個入り

5
10
0.8
400
4997265900588
360-2443
1.16
1パック

400個入り

5
20
0.8
400
4997265900601
360-2460
1.64
1パック

400個入り

5
25
0.8
400
4997265900618
360-2478
1.84
1パック

400個入り

6
15
1
200
4997265900632
360-2494
1.04
1パック

200個入り

6
30
1
200
4997265900663
360-2524
1.56
1パック

200個入り

8
30
1.25
100
4997265900700
360-2567
1.57
1パック

100個入り

10
20
1.5
100
4997265900717
360-2575
2.16
1パック

100個入り

10
25
1.5
100
4997265900724
360-2583
2.42
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,569
( 3,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,353
( 3,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,328
( 3,661 )
1日目
3,818
( 4,200 )
1日目
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,877
( 5,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,610
( 5,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,890
( 6,479 )
1日目
6,655
( 7,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,642
( 2,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,773
( 4,150 )
1日目
3,236
( 3,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,496
( 4,946 )
1日目
5,007
( 5,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形の頭で上面に六角穴があります。
・頭部の下は全ネジ(すべてねじが切っています)になっています。
【用途】
・狭い場所や高い締め付け力が必要な箇所に用いられます。
・六角レンチで締め付けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
治具部品の止めネジ
4
満足度:4.0
納期がなくすぐに欲しかったために、購入しました。 強度的に問題はなく、これからも使っていこうかと思います。
0人が参考にしています。
固定
4
満足度:4.0
よくある普通のボルトです。 不満は全くありません。 商社で購入するよりは多少安いですが、ミスミ内で最安値のボルト検索機能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・箱販売-
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め 箱販売
メーカーコノエコノエ日本ファスナー工業コノエコノエ八幡ねじ
通常価格2,642-1,757 -1,600 -1,619 -1,608 -1,680 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)スチールクロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)スチール
強度区分(スチール)10.912.910.910.912.912.9
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ユニクロメッキ三価クロメート仕上げ(白)黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)黒染め
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ半ねじ全ねじ

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング