メカニカル部品技術窓口



【特長】・フランジ径・ボルト穴径はJIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジ部へ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| NR2120-002 | 440-4912 4562305541894 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-10K15A - オレンジブック.Com 特長 フランジ径・ボルト穴径はJIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジ部へ取り付け可能です。 ソフトで柔軟性に富み、低い締付力でシールできます。 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ 規格タイプ 呼び径A:15 呼び径B:1/2 内径(mm):21.7 外径(mm):95 厚さ(mm):3 使用圧力(K):10 ボルト穴中心径(mm):70 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):15 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 11g |
| NR2120-008 | 795-7220 4562305543201 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K 15A 特長 フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております) 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ JIS-5K 呼び径A:15 呼び径B:1/2 内径(mm):21.7 外径(mm):80 厚さ(mm):3 使用圧力(K):5 ボルト穴中心径(mm):60 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):12 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 8g |
| NR2120-009 | 795-7238 4562305543218 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K 20A 特長 フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております) 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ JIS-5K 呼び径A:20 呼び径B:3/4 内径(mm):27.2 外径(mm):85 厚さ(mm):3 使用圧力(K):5 ボルト穴中心径(mm):65 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):12 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 9g |
| NR2120-010 | 795-7246 4562305543225 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K 25A 特長 フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております) 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ JIS-5K 呼び径A:25 呼び径B:1 内径(mm):35.0 外径(mm):95 厚さ(mm):3 使用圧力(K):5 ボルト穴中心径(mm):75 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):12 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 10g |
| NR2120-011 | 795-7254 4562305543232 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K 32A 特長 フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております) 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ JIS-5K 呼び径A:32 呼び径B:1 1/4 内径(mm):42.7 外径(mm):115 厚さ(mm):3 使用圧力(K):5 ボルト穴中心径(mm):90 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):15 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 15g |
| NR2120-012 | 795-7262 4562305543249 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K 40A 特長 フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております) 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ JIS-5K 呼び径A:40 呼び径B:1 1/2 内径(mm):48.6 外径(mm):120 厚さ(mm):3 使用圧力(K):5 ボルト穴中心径(mm):95 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):15 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 18g |
| NR2120-013 | 795-7271 4562305543256 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K 50A 特長 フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております) 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ JIS-5K 呼び径A:50 呼び径B:2 内径(mm):60.5 外径(mm):130 厚さ(mm):3 使用圧力(K):5 ボルト穴中心径(mm):105 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):15 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 17g |
| NR2120-007 | 440-4963 4562305541948 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-10K50A 特長 フランジ径・ボルト穴径はJIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジ部へ取り付け可能です。 ソフトで柔軟性に富み、低い締付力でシールできます。 用途 流体の配管でパイプや弁などのパッキン。 | 仕様・規格 使用温度範囲:-240~315℃ 規格タイプ 呼び径A:50 呼び径B:2 内径(mm):60.5 外径(mm):155 厚さ(mm):3 使用圧力(K):10 ボルト穴中心径(mm):120 ボルト穴数(個):4 ボルト穴径(mm):19 材質 フッ素樹脂(ePTFE) 質量・質量単位 28g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,130円 ( 3,443円 ) | 4日目 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 1日目 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1日目 |
1,774円 ( 1,951円 ) | 1日目 |
1,746円 ( 1,921円 ) | 1日目 |
2,175円 ( 2,393円 ) | 1日目 |
2,976円 ( 3,274円 ) | 1日目 |
3,722円 ( 4,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・フランジ径・ボルト穴径はJIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジ部へ取り付け可能です。
・ソフトで柔軟性に富み、低い締付力でシールできます。
【用途】
・流体の配管でパイプや弁などのパッキン。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

アキツ(旧:亜木津工業)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
5通常価格(税別):678円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

エスコ
ゴム平パッキン
3通常価格(税別):573円

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 内面用
4.8通常価格(税別):29円~

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)
0通常価格(税別):1,435円~