17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ高さ(mm)

    ~mm
  • キャップ径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ノブスター A-Mタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
512992
税込単価
5631,091
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特長・市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。・手で締め付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径

(mm)

ノブ高さ

(mm)

キャップ径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
38
16.5
15.2
4997265310059
336-6189
70
10
1パック

10個入り

42
19
18.2
4997265310066
336-6197
90
10
1パック

10個入り

47
23.2
21.8
4997265310073
336-6171
130
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
1日目
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
・手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
・三角形状になります。
・樹脂製で繰り返し脱着したり、取手やグリップに用いられています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノブスター A-Mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
ノブスター Aタイプ(オレンジ)
スターノブ STK-N
スターノブ STK-NT
グリップナット(S-2タイプ)
メーカーコノエ大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所小西製作所小西製作所SUNCO
通常価格512-10,848 -7,500 -291 -536 -21,320
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目在庫品1日目1日目
本体 種類角形--角形角形-
角型 種類三角形--五角形五角形-
取付部の種類丸穴おねじおねじめねじ(段付)めねじ(段付)-
本体 材質66ナイロンスチール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6-
付加機能なし--なしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング