メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)

通常単価(税別)
10,677
税込単価
11,745
通常出荷日:4日目

【特長】 ●コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。 ●リリーフ機構も装備しており、調整も容易な...

詳細を確認

型番:

RG-825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG-825の仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
圧縮空気
レギュレータ種類
標準
形状
標準
圧力計
なし
全長(mm)
117
使用圧力(MPa)
0~2.5
設定圧力(MPa)
0.3~0.9
耐圧(MPa)
3.7
発注単位(個)
1
JANコード
4909275010928
トラスココード
763-7969
質量(g)
142
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RG-825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,677
( 11,745 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。
 ●リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。
 ●リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。


【用途】
 ●圧力計、メーターなしで作業のパートナーに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)の型番RG-825のページです。 型番RG-825に関する仕様情報を記載しております。
ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)
レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5
電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ
レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21
低圧電空レギュレータ EVLシリーズ
クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)日本精器SMC日本精器CKDSMC
通常価格10,6775,39728,158 -3,22651,696 -37,084 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目8日目〜6日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体圧縮空気空気空気空気空気窒素 / 水
レギュレータ種類標準標準電空標準電空標準
形状標準標準標準標準標準標準
圧力計なし圧力計付なしなしなしなし

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト