17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エアーピット本体(N/Otype)

通常単価(税別)
13,24216,017
税込単価
14,56617,619
通常出荷日:3日目

簡単・快適なペン先操作。指で触れずにキャッチ&リリース。【特長】・ペン先操作で吸着・搬送。充実したライ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアーピット本体(N/Otype) 外形図

屈折0°~40°タイプ

製品仕様

  • ペン先  内径:φ2mm
  • 材質:低カミド真鍮

使用例

ショートタイプ使用例

ショートタイプは手の平で包み込むように持ち、親指でシャッターボタンを操作するような用途に最適です。
エアーピット本体(N/Otype) 使用例

商品特長詳細

シャッター機構

エアーピット本体(N/Otype) 商品特長1

シャッターボタンを押すと吸着、離すと落下

先端部の屈折について

エアーピット本体には、0°~40°屈折タイプと40°~90°屈折タイプがあります。先端部は、(3)キャップ抑え環を緩めることにより屈折角度が自由に調整でき、(2)先キャップが360°回転します。固定したい角度・方向で(3)を締めれば、簡単にセットすることができます。

0°~40°屈折タイプ

エアーピット本体(N/Otype) 商品特長2

(1)玉ネジM3.5(P0.35)  (2)先キャップ  (3)キャップ抑え環  (4)風量調節ネジ

40°~90°屈折タイプ

エアーピット本体(N/Otype) 商品特長3

 

風量調節ネジの機能について

対象物の重さ・大きさにより(4)風量調節ネジを操作することで空気の流入量が変化し、吸着した対象物の離脱を促進するなどの効果があります。通常は少し緩めた状態でお使いいただき、超軽量微小部品の取り扱いには大幅にネジを緩めると離脱がスムーズになります。また、重量物の取り扱いにはネジを締める方向でご利用になると吸着保持が安定します。

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

先端部の屈折

RoHS?最小発注数量
スタンダードタイプ
0°~ 40°
10
1個
スタンダードタイプ
40°~ 90°
10
1個
ショートタイプ
0°~ 40°
10
1個
ショートタイプ
40°~ 90°
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,242
( 14,566 )
3日目
16,017
( 17,619 )
3日目
13,242
( 14,566 )
3日目
16,017
( 17,619 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡単・快適なペン先操作。指で触れずにキャッチ&リリース。
【特長】
・ペン先操作で吸着・搬送。充実したラインナップからの組み合わせで、快適なハンドリングと作業環境の効率化が実現します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーピット本体(N/Otype)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーピット本体(N/Otype)
エアーピット本体(Ptype)
標準先端アタッチメント(金属製)
真空ピンセット Cシリーズ 導電性スパイラルチューブ
SUS注射針型アタッチメント
標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学フロロメカニックミラック光学ミラック光学
通常価格13,242-13,242 -2,539 -9,7053,448 -3,047 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
種類真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット
用途小物搬送用小物搬送用関連機器・部品ウエハー搬送用関連機器・部品関連機器・部品
部品構成本体のみ本体のみ吸着部その他構成部品吸着部吸着部
特長標準標準耐熱性導電性標準耐薬品性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング