メカニカル部品技術窓口
重量物や大きいワークの搬送にご利用頂ける導電性ゴムパット型アタッチメントになります。

GP-A6.0/GP-A10.0/GP-A15.0/GP-A20.0

GP-B6.0/GP-B10.0/GP-B15.0/GP-B20.0
| 型番 | φd | φD | 吸着力 |
|---|---|---|---|
| GP-A6.0 | 6 | 7 | 25gまで |
| GP-B6.0 | |||
| GP-A10.0 | 10 | 12 | 70gまで |
| GP-B10.0 | |||
| GP-A15.0 | 15 | 17 | 120gまで |
| GP-B15.0 | |||
| GP-A20.0 | 20 | 22 | 200gまで |
| GP-B20.0 |

取り付けイメージ
ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。静電気対策としてシリコンゴムに
カーボンを配合し、導電性を高めています。[体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような
対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。(離脱がスムーズにできない時は、エアーピット本体の風量調節ネジを緩めてください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~