メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

真空ポンプ DAP

通常単価(税別)
43,247
税込単価
47,572
通常出荷日:3日目

【特長】・油を使用しないのでクリーンな排気、メンテナンスも容易!

型番:

DAP-12Sセット
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAP-12Sセットの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
使用環境
標準
接ガス部表面処理
なし
付加機能
なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)
12
吸込流量(60Hz時)(l/min)
14
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
2~3
電源
DC
電圧(V)
100
消費電力(W)
10
吸気口径
Rc1/8
使用温度範囲(℃)
0 ~ 40
RoHS?
10

商品情報

外形図

真空ポンプ DAP 外形図

製品仕様

  • ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。
  • ビニールホース1.5m(φ8×φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1個が付属されています。
実効排気速度L/min1214
到達圧力Torr(Pa)24.0×103(-77.3kPa)
使用電動機-単相、100V.10W.4p コンデンサ運転
全負荷電流A0.5
質量kg1.9
吸気管径mm(Rc1/8)
使用雰囲気温度範囲0~+40
最大寸法mm93(W)×163(L)×100.6(H)

到達圧力の( )内はゲージ圧表示です。

型番リスト

表示件数
型番
DAP-12Sセット
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,247
( 47,572 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・油を使用しないのでクリーンな排気、メンテナンスも容易!

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ DAPの型番DAP-12Sセットのページです。 型番DAP-12Sセットに関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ DAPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ DAP
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D
メーカーミラック光学アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格43,24749,899198,99993,899129,732 -281,401
通常出荷日3日目在庫品1日目5日目1日目6日目〜19日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型
使用環境標準標準標準標準標準標準
接ガス部表面処理なしなしなしなしなしなし
付加機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました