メカニカル部品技術窓口

| - | Unit | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|---|
| 実効排気速度 | L/min | 30 | 36 |
| 到達圧力※1 | Pa | 0.67 | |
| 使用電動機※2 | - | 単相, 100~120V, 100W, 2P, コンデンサ運転 単相, 200~240V, 100W, 2P, コンデンサ運転 | |
| 全負荷電流 | A | 1.85 (100V), 1.80 (110V) 0.94 (200V), 0.84 (240V) | 1.89 (100V), 1.71 (120V) 1.02 (200V), 1.03 (240V) |
| 油量 | mL | 370 | |
| 使用油 | - | R-2 | |
| 質量 | kg | 9.3 | |
| 吸気管径 | mm | KF-16 | |
| 排気管径 | - | G3/4 | |
| 使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
| 最大寸法 | mm | 120(W)×288.5(L)×163(H) | |
※1:到達圧力はピラニ真空計による測定値です。 (マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa以下のポンプでは、1桁低い値になります。)
※2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。
| 認証規格※ | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 1φ、220V | 1φ、230V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUV、 cTUVus | ● | ● (100-120V) | ● (100-120V) | - | - | - |
●標準、○オプション対応、-対応不可
※ TUV認証 : 製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
※ cTUVus認証 : 製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、カナダ規格および米国規格に適合した高品質の製品です。

排気速度曲線
【特長】
・小さいサイズながらも、大きな排気速度。
・マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れが無く、長寿命化を実現。
・吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
・低騒音で低振動。
・電源コード差込口インレットによる、電源コードの多様化へ対応。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
【用途】
・理化学機器、検査、測定機器、研究設備。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D
0通常価格(税別):76,970円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D
0通常価格(税別):89,899円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)
0通常価格(税別):242,127円~

アルバック機工
直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X
0通常価格(税別):291,793円~