メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MG スタンド

通常単価(税別)
45,527
税込単価
50,080
通常出荷日:4日目

【特長】・機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです・造りが頑丈ですので、ハードな作業現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MG(A)スタンド
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MG(A)スタンドの仕様・寸法情報

種類
照明用アーム・ホルダ
マグネット部サイズ(mm)
117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MG(A)スタンド
RoHS?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,527
( 50,080 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです
・造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MG スタンドの型番MG(A)スタンドのページです。 型番MG(A)スタンドに関する仕様情報を記載しております。
MG スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG スタンド
MY-S スタンド
FA-S スタンド
MX-S スタンド
MY-T スタンド
MX-T スタンド
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格45,52769,07987,500111,97471,974114,869
通常出荷日4日目6日目8日目8日目11日目6日目
種類照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ
マグネット部サイズ(mm)117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)117(奥行)×50(横幅)×55(高さ)

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト